ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

レーザープリンタ用紙 耐水強化紙 中厚口 A4 200枚 LBP-WP215【200個入り】

レーザープリンタ用紙 耐水強化紙 中厚口 A4 200枚 LBP-WP215 LBP-WP215
通常単価(税別)
7,403円
税込単価
8,143円
通常出荷日:6日目

【特長】・耐水性に優れ、汚れにも強く、丈夫で破れにくいタフなカラーレーザー・カラーコピー用の耐水強化紙...

詳細を確認

型番:

LBP-WP215
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (200個入り)

LBP-WP215の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
LBP-WP215
最小発注数量
1パック

200個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,403円
( 8,143円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐水性に優れ、汚れにも強く、丈夫で破れにくいタフなカラーレーザー・カラーコピー用の耐水強化紙です。
・少し厚手なので、屋外や水まわりで使うポスターなどの掲示物に最適です。
・油性ペンやシャープペンなどで筆記もできます。
・お得な多枚数パックです。
・紙厚/127.9g/m2・0.12mm
・白色度82%程度(ISO)
・両面印刷用紙
・A4 200枚入り
【商品仕様】
・JANコード:4901480264042

商品担当おすすめ

  • 厚紙用紙 A4 100枚 LBP-F31 画像

    コクヨ

    厚紙用紙 A4 100枚 LBP-F31

    【特長】カラーレーザー用紙では初めての厚紙タイプ。紙厚/180g/m2・0.21mm。100枚入。サイズ、A4。用紙厚さ180g/m2以上に対応する機種でお使いください。

  • OHPフィルム カラーレーザー カラーコピー A4 10枚 検知マーク付 VF-1411N 画像

    コクヨ

    OHPフィルム カラーレーザー カラーコピー A4 10枚 検知マーク付 VF-1411N

    【特長】カラーレーザープリンタ・モノクロレーザープリンタ・カラーPPC・モノクロPPCの4種類の印刷方式に対応しています。検知マーク付(VF-1410N・1411N)と検知マークなし(VF-1420N・1421N)の2タイプで、すべての機種に対応可能です。OHP用以外に、POPをはじめさまざまな用途の印刷用透明フィルムとして使用いただけます。

  • コピー用紙 PPC用紙 共用紙 FSC認証 A4 500枚 64g 画像

    コクヨ

    コピー用紙 PPC用紙 共用紙 FSC認証 A4 500枚 64g

    【特長】FSC認証パルプを使用した、環境対応商品です。中性紙なので酸化による紙の劣化を防ぎ、保存性に優れています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

レーザープリンタ用紙 耐水強化紙 中厚口 A4 200枚 LBP-WP215の型番LBP-WP215のページです。 型番LBP-WP215に関する仕様情報を記載しております。
レーザープリンタ用紙 耐水強化紙 中厚口 A4 200枚 LBP-WP215のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
レーザープリンタ用紙 耐水強化紙 中厚口 A4 200枚 LBP-WP215
カラーレーザー&カラーコピー用紙 耐水強化 中厚口 マット A4 50枚 LBP-WP210
レーザープリンタ用紙 耐水強化紙 A4 200枚 LBP-WP315
LBP用耐水強化紙 中厚口 A3 50枚 LBP-WP230
レーザープリンタ用紙 耐水強化紙 標準 A4 200枚 LBP-WP115
レーザープリンタ用紙 耐水強化紙 A4 50枚 LBP-WP310
メーカーコクヨコクヨコクヨコクヨコクヨコクヨ
通常価格7,403円2,443円9,587円4,372円6,230円3,034円
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

OA用紙カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました