17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

蛍光マグネットシート 150×240mm
和気産業
[黒]油性マーカー
エスコ
ゴムマグネット(強粘着付)
エスコ
  • <
  • >
カラーレーザー カラーコピー ラベル 光沢 4面 100枚 LBP-G1904 LBP-G1904

カラーレーザー カラーコピー ラベル 光沢 4面 100枚 LBP-G1904

通常単価(税別)
9,342円
税込単価
10,276円
通常出荷日:5日目

【特長】・カラーレーザープリンタ・カラーコピーに幅広く対応しています。・光沢紙ラベルのため、高級感のあ...

詳細を確認

    型番:

    LBP-G1904
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    LBP-G1904の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    LBP-G1904
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    9,342円
    ( 10,276円 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・カラーレーザープリンタ・カラーコピーに幅広く対応しています。
    ・光沢紙ラベルのため、高級感のある品名ラベルや表示ラベルを作成いただけます。
    ・充実したカットタイプで、ワインボトルやDM・ステッカーなどのオリジナルラベルが作成できます。
    【商品仕様】
    ・JANコード:4901480595894
    ・サイズ:A4
    ・1片の大きさ:135・95

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    カラーレーザー カラーコピー ラベル 光沢 4面 100枚 LBP-G1904の型番LBP-G1904のページです。 型番LBP-G1904に関する仕様情報を記載しております。
    カラーレーザー カラーコピー ラベル 光沢 4面 100枚 LBP-G1904のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    カラーレーザー カラーコピー ラベル 光沢 4面 100枚 LBP-G1904
    カラーレーザー カラーコピー ラベル 光沢 4面 100枚 LBP-G1905
    カラーレーザー カラーコピー ラベル 光沢 4面 20枚 LBP-G6904
    カラーレーザー カラーコピー ラベル 光沢 4面 20枚 LBP-G6905
    カラーレーザー カラーコピー ラベル 光沢 12面 100枚 LBP-G1912
    カラーレーザー カラーコピー ラベル 光沢 20面 100枚 LBP-G1920
    メーカーコクヨコクヨコクヨコクヨコクヨコクヨ
    通常価格9,342円11,842円3,474円3,474円11,842円11,842円
    通常出荷日5日目6日目6日目6日目6日目6日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    OA用紙カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました