ファクトリーサプライ用品技術窓口

【特長】
・各種カードにも使えるしっかりとした厚み。
・紙厚/186g/m2・0.19mm。
・サイズ、A3。
・50枚入。
・用紙厚さ186g/m2以上の対応する機種でお使いください。
・印刷後の光沢感は、お使いの機種により異なります。
【商品仕様】
・JANコード:4901480596563
・サイズ:A3
・タテ・ヨコ:420・297
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
![ラベルシール[プリンタ兼用] A4](https://content.misumi-ec.com/image/upload/t_product_recommend_a/t_log_reco/t_misumi_wm/v1/p/jp/product/series/223013451168/223013451168_20230801115840.jpg?$product_recommend_a$)
エーワン
ラベルシール[プリンタ兼用] A4
3.3通常価格(税別):748円~

CANON
スタンダード普通紙2 LFM-PPS2/A0/64 2本入
0通常価格(税別):9,463円

CANON
リボンICカセット(黒)100m
0通常価格(税別):10,180円

ジット
リサイクルインク(エプソン用 MUG対応)
0通常価格(税別):781円~

CANON
インクジェットプリンター消耗品 キャノン:BCI-351XL インクタンク(純正)
4.4通常価格(税別):2,212円~

伊東屋
バイオトップカラー A4判 500枚入 80g/㎡ バニラ
0通常価格(税別):3,509円

GENTOS
LEDヘッドライト CPシリーズ 充電式 マルチファンクション 77MF
4通常価格(税別):3,969円

マクセル(旧:日立マクセル)
アルカリ乾電池ボルテージ
0通常価格(税別):494円

ユニット
カラーネームタッグ
4.5通常価格(税別):686円~