ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

コピー用紙 光沢紙 厚手 50枚 A4 LBP-FG1310【50個入り】

通常単価(税別)
2,147円
税込単価
2,362円
通常出荷日:6日目

【特長】・各種カードにも使えるしっかりとした厚み。・紙厚/186g/m2・0.19mm。・サイズ、A4...

詳細を確認

型番:

LBP-FG1310
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (50個入り)

LBP-FG1310の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
LBP-FG1310
最小発注数量
1パック

50個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,147円
( 2,362円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・各種カードにも使えるしっかりとした厚み。
・紙厚/186g/m2・0.19mm。
・サイズ、A4。
・50枚入。
・用紙厚さ186g/m2以上の対応する機種でお使いください。
・印刷後の光沢感は、お使いの機種により異なります。
【商品仕様】
・JANコード:4901480596556
・サイズ:A4
・タテ・ヨコ:297・210

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コピー用紙 光沢紙 厚手 50枚 A4 LBP-FG1310の型番LBP-FG1310のページです。 型番LBP-FG1310に関する仕様情報を記載しております。
コピー用紙 光沢紙 厚手 50枚 A4 LBP-FG1310のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コピー用紙 光沢紙 厚手 50枚 A4 LBP-FG1310
光沢紙 厚手 A3 50枚 LBP-FG1330
コピー用紙 インクジェットプリンタ用 はがき用紙 マット紙 厚手 50枚 KJ-A3630
カラーレーザー カラーコピー はがきサイズ 光沢 50枚 LBP-FG3630
インクジェットプリンタ用紙 両面印刷用 厚手 A4 50枚 KJ-M25A4-50
インクジェットプリンタ用紙 写真用紙 光沢紙 A4 50枚 KJ-G14A4-50N
メーカーコクヨコクヨコクヨコクヨコクヨコクヨ
通常価格2,147円3,831円1,211円1,170円2,370円2,541円
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

OA用紙カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました