ファクトリーサプライ用品技術窓口

【特長】
・カラーレーザー・カラーコピー用のマット紙です。インクジェットプリンタでもご使用いただけます。
【商品仕様】
・JANコード:4901480209654
・サイズ:A4
・タテ・ヨコ:297・210
・仕様:標準
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

桜井
普通紙64 594×50m 2本
5通常価格(税別):9,621円

コクヨ
コピー用紙 PPC用紙 共用紙 FSC認証 A4 500枚 64g
4.5通常価格(税別):3,147円

コクヨ
厚紙用紙 A4 100枚 LBP-F31
0通常価格(税別):2,055円

キョクトウ・アソシエイツ
コピー用紙 プレミアムホワイト A4
5通常価格(税別):3,863円

CANON
インクジェットプリンター消耗品 キャノン:BCI-351XL インクタンク(純正)
4.4通常価格(税別):2,212円~

EPSON
インクカートリッジ 6色セット 種別:純正 IC6CL80
0通常価格(税別):5,836円

伊東屋
バイオトップカラー A4判 50枚入 160g/㎡ グレー
0通常価格(税別):1,211円

エスコ
A5-A4インクジェットプリンター(4色)
0通常価格(税別):14,038円

嵯峨電機工業
マグネットホルダー ストロングライト用
0通常価格(税別):1,562円~