ファクトリーサプライ用品技術窓口

【特長】
・カラーレーザー・カラーコピー用のマット紙です。インクジェットプリンタでもご使用いただけます。
【商品仕様】
・JANコード:4901480209630
・サイズ:A4
・タテ・ヨコ:297・210
・仕様:薄口
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

CANON
スタンダード普通紙2 LFM-PPS2/A0/64 2本入
0通常価格(税別):9,463円

アジア原紙
大判インクジェットプリンタ用紙 2本入 サイズ:幅841mm×長50m
0通常価格(税別):5,060円

クラウン
大判プリンターOA用紙 A1 2本入
0通常価格(税別):4,860円

ジット
リサイクルインク(エプソン用 MUG対応)
0通常価格(税別):781円~

CANON
リボンICカセット(黒)100m
0通常価格(税別):10,180円

キョクトウ・アソシエイツ
コピー用紙 プレミアムホワイト A4
5通常価格(税別):3,863円

伊東屋
バイオトップカラー A4判 500枚入 80g/㎡ バニラ
0通常価格(税別):3,509円

キングジム
テプラPROテープカートリッジ カラータイプ
4.8通常価格(税別):1,224円~

ユニット
カラーネームタッグ
4.5通常価格(税別):686円~