ファクトリーサプライ用品技術窓口
ミスミ
ミスミ 透明梱包用 OPPテープ 6巻パック【36~72個入り】
通常価格(税別):4,953円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
静電気防止 チャック付ポリ袋0.06mm
通常価格(税別):3,548円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
カラーストレッチフィルム 厚さ20μ【6個入り】
通常価格(税別):15,065円~
通常出荷日:在庫品1日目
マグエックス
メッシュケース
マグエックス
通常価格(税別):560円~
通常出荷日:4日目
ミスミ
中厚手ニトリルゴム手袋(ロングタイプ)【10~120個入り】
通常価格(税別):271円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】使い捨て粘着マット【10個入り】
通常価格(税別):9,120円~
通常出荷日:在庫品1日目
LIHIT LAB
パンチレスファイルZ式 A4S 5藍
LIHIT LAB
通常価格(税別):425円~
通常出荷日:5日目
キングジム
クリアーファイルカラーベース 青 20ポケット 外寸(縦×横):432×329mm 背幅:16mm
通常価格(税別):1,868円~
通常出荷日:6日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】ポリエステル静電手袋(指先PUコーティング)【1~10個入り】
通常価格(税別):869円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
ふっ素樹脂粘着テープ(ガラスクロス) 0.13mm
通常価格(税別):977円~
通常出荷日:在庫品1日目
【特長】
・ノーカットのラベルシートは、裏面に方眼罫が印刷されていますので、カットにも便利です。(はくり紙2本スリット入り)
【商品仕様】
・JANコード:4901480585888
・サイズ:A4
・1片の大きさ:297・210
・面数:ノーカット
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

CANON
リボンICカセット(黒)100m
0通常価格(税別):10,180円

エスコ
ゴムマグネット(強粘着付)
4通常価格(税別):850円~

エスコ
アルカリ乾電池 単4形 LR03XJ
5通常価格(税別):735円~

E-Value
カラーマグネット EMTシリーズ
5通常価格(税別):453円

エスコ
カラーマグネットシート
4.5通常価格(税別):906円~

キングジム
テプラPROテープカートリッジ(幅24mm×長さ8m)白
0通常価格(税別):6,550円

嵯峨電機工業
高演色LEDライト用カラーフィルター
0通常価格(税別):7,683円

ソニック
マグネットクリップ(シンプル)
0通常価格(税別):170円

GENTOS
作業灯 COB LED搭載充電式ワークライト
0通常価格(税別):6,844円