ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

シュレッダー用 ゴミ袋 M 静電気抑制 KPS-PFS86【100個入り】

シュレッダー用 ゴミ袋 M 静電気抑制 KPS-PFS86 KPS-PFS86
通常単価(税別)
9,424
税込単価
10,366
通常出荷日:6日目

【特長】・細断時に帯電した静電気を抑制し、細断くずの飛び散りを軽減します。 ・ゴミ袋の微細な穴から空気...

詳細を確認

型番:

KPS-PFS86
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (100個入り)

KPS-PFS86の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
KPS-PFS86
最小発注数量
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,424
( 10,366 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・細断時に帯電した静電気を抑制し、細断くずの飛び散りを軽減します。
・ゴミ袋の微細な穴から空気を逃がすエア抜き加工により、ゴミ箱への取り付けがスムーズ。ゴミ袋の口を閉じる際に発生しやすい細断くずの噴き出しを軽減します。口を閉じたゴミ袋は圧縮しやすく、廃棄時の省スペースになります。
・柔らかくて伸びに強い、低密度のポリエチレンタイプで丈夫です。
【商品仕様】
・JANコード:4901480273327
・サイズ(タテ・ヨコ・厚み):1000・860・0.04

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

シュレッダー用 ゴミ袋 M 静電気抑制 KPS-PFS86の型番KPS-PFS86のページです。 型番KPS-PFS86に関する仕様情報を記載しております。
シュレッダー用 ゴミ袋 M 静電気抑制 KPS-PFS86のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シュレッダー用 ゴミ袋 M 静電気抑制 KPS-PFS86
シュレッダー用 ゴミ袋 L 静電気抑制 KPS-PFS100
シュレッダー用 ゴミ袋 S 静電気抑制 KPS-PFS60
シュレッダー専用ゴミ袋シリーズ
サニタリー用 ゴミ袋
Kao捕集ネットMサイズ10枚×10袋
メーカーコクヨコクヨコクヨアスカ日本サニパックアズワン
通常価格9,42411,4344,8521,180 -50423,792
通常出荷日6日目2日目6日目7日目1日目4日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴミ袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました