ファクトリーサプライ用品技術窓口
ミスミ
色タオルウエス(中古生地)
ミスミ
通常価格(税別):6,334円~
通常出荷日:7日目
ミスミ
色タオルウエス
ミスミ
通常価格(税別):8,255円~
通常出荷日:1日目
エスコ
広口ポリエチレン製容器(中栓付き) 10L/20L【1~4個入り】
通常価格(税別):4,690円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
4つ折り不織布ワイパー(250×300)【10個入り】
通常価格(税別):3,950円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】使い捨て粘着マット【10個入り】
通常価格(税別):9,120円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
4つ折り不織布ワイパー(300×390)【20個入り】
通常価格(税別):9,462円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
紙ウエスポップアップタイプ(再生紙・225×220)【20個入り】
通常価格(税別):8,800円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
ニシキウエス(シマウエス)(中古生地)
通常価格(税別):3,108円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
【エコノミーシリーズ】吸収シート【100個入り】
通常価格(税別):7,200円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
吸油マット2枚組(600×910)【2~20個入り】
通常価格(税別):2,592円~
通常出荷日:在庫品1日目

【特長】
・細断時に帯電した静電気を抑制し、細断くずの飛び散りを軽減します。
・ゴミ袋の微細な穴から空気を逃がすエア抜き加工により、ゴミ箱への取り付けがスムーズ。ゴミ袋の口を閉じる際に発生しやすい細断くずの噴き出しを軽減します。口を閉じたゴミ袋は圧縮しやすく、廃棄時の省スペースになります。
・柔らかくて伸びに強い、低密度のポリエチレンタイプで丈夫です。
【商品仕様】
・JANコード:4901480273310
・サイズ(タテ・ヨコ・厚み):1000・1000・0.04
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エスコ
ごみ袋(30~90L)
5通常価格(税別):760円~

エスコ
ごみ袋(70・90L)
4.7通常価格(税別):412円~

トラスコ中山
業務用ポリ袋(透明・箱入り)
4.5通常価格(税別):5,295円~

エスコ
45L ごみ袋(半透明/50枚)
4通常価格(税別):1,139円

エスコ
ごみ袋(特厚/45・70L)
0通常価格(税別):550円~

ジョインテックス(プラス)
ゴミ袋 LDD白半透明
0通常価格(税別):3,462円~

トラスコ中山
厚手ポリ袋 めくってもゴミ袋
0通常価格(税別):1,008円

ジャパックス
ダストカート150L
0通常価格(税別):1,697円

ミスミ
白メリヤスウエス
4.3通常価格(税別):6,600円~