ファクトリーサプライ用品技術窓口
ミスミ
静電気防止 チャック付ポリ袋0.06mm
通常価格(税別):3,548円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
ミスミ 透明梱包用 OPPテープ 6巻パック【36~72個入り】
通常価格(税別):4,953円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
カラーストレッチフィルム 厚さ20μ【6個入り】
通常価格(税別):15,065円~
通常出荷日:在庫品1日目
エスコ
ゴムマグネット(強粘着付)
エスコ
通常価格(税別):850円~
通常出荷日:1日目
クラウン
マグネットバー
クラウン
通常価格(税別):304円~
通常出荷日:5日目
キョクトウ・アソシエイツ
コピー用紙 プレミアムホワイト A4【5個入り】
キョクトウ・アソシエイツ
通常価格(税別):3,863円~
通常出荷日:1日目
マグエックス
メッシュケース
マグエックス
通常価格(税別):560円~
通常出荷日:4日目
ミスミ
極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし)【1~20個入り】
通常価格(税別):2,155円~
通常出荷日:在庫品1日目
キングジム
クリアーファイルカラーベース 青 20ポケット 外寸(縦×横):432×329mm 背幅:16mm
通常価格(税別):1,868円~
通常出荷日:6日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】使い捨て粘着マット【10個入り】
通常価格(税別):9,120円~
通常出荷日:在庫品1日目

【特長】
・位置合わせがしやすい<はかどり機能>でまっすぐ・きれいに貼れます。
・無地なので自由なデザインや文字配置ができます。
・無償ソフト<合わせ名人>対応で、カンタンにデザイン編集・印刷ができます。
・A4サイズで多面数を同時に印刷できます。
・プリンタを選ばないマルチ対応用紙。
・しっかり貼れる強粘着タイプ。
【商品仕様】
・JANコード:4901480314853
・サイズ:A4
・1片の大きさ:27・18
・面数:72面
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アジア原紙
大判インクジェットプリンタ用紙普通紙 上質紙 2本入 サイズ:幅594mm×長45m
0通常価格(税別):6,070円

コクヨ
カラーレーザー カラーコピー フィルムラベル 27面 白 ツヤ消し LBP-F2596
0通常価格(税別):3,525円

コクヨ
OHPフィルム カラーレーザー カラーコピー A4 10枚 検知マークなし VF-1421N
0通常価格(税別):2,524円

キョクトウ・アソシエイツ
コピー用紙 プレミアムホワイト A4
5通常価格(税別):3,863円

EPSON
インクジェットカートリッジ EPMB1
0通常価格(税別):1,416円

ソニック
超強力マグネットフック 3kg 白
4.5通常価格(税別):504円

ベロス
マグタッチ ウルトラミニミニハンガー
4.1通常価格(税別):482円

カシオ計算機
スタンダード関数電卓
0通常価格(税別):4,668円~

マクセル(旧:日立マクセル)
酸化銀電池 SR44
0通常価格(税別):953円