ファクトリーサプライ用品技術窓口
ミスミ
安全クッション L字型90cm油面接着仕様【5個入り】
通常価格(税別):4,635円~
通常出荷日:在庫品1日目
カーボーイ
安心クッションコーナー用 みつあし(クリア)
カーボーイ
通常価格(税別):135円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
安全クッション 丸型90cm【5個入り】
通常価格(税別):5,985円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
安全クッション コーナー用【10個入り】
通常価格(税別):2,460円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
静電気防止 チャック付ポリ袋0.06mm
通常価格(税別):3,548円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
使い捨てニトリルゴム手袋 パウダーフリー【1~5個入り】
通常価格(税別):3,248円~
通常出荷日:在庫品1日目
カーボーイ
安心クッションL字型90cm 極細
カーボーイ
通常価格(税別):574円~
通常出荷日:在庫品1日目
ユニット
一般廃棄物分別標識
ユニット
通常価格(税別):607円~
通常出荷日:1日目 ~
カーボーイ
安心クッション 平型
カーボーイ
通常価格(税別):984円~
通常出荷日:在庫品1日目
ヒサゴ
ピタロングステッカー
ヒサゴ
通常価格(税別):1,211円~
通常出荷日:1日目

【特長】
・「位置合わせがしやすい」、「片面貼りができる」フラップ付。
・強粘着のりを使用しているため、簡単にはがれる心配がありません。
・小~特大サイズまで、4サイズ8種類の幅広いバリエーションをご用意。A4サイズで多面数を同時に印刷できるので便利です。
・簡単ラベル印字ソフト〈合わせ名人〉を使えば位置合わせが簡単に行えます。
・インターネットでコクヨのホームページにアクセスしていただけば、〈合わせ名人〉を無償ダウンロードできます。
【商品仕様】
・JANコード:4901480259055
・サイズ:A4
・1片の大きさ:27・18
・面数:72面
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コクヨ
OHPフィルム モノクロレーザー モノクロコピー A4 20枚 VF-5
0通常価格(税別):2,779円

キョクトウ・アソシエイツ
コピー用紙 プレミアムホワイト A4
5通常価格(税別):3,863円

CANON
インクタンク BCI-380XL 文字ブラック
4.5通常価格(税別):2,797円

キョクトウ・アソシエイツ
コピー用紙 プレミアムホワイト A5
0通常価格(税別):4,565円

ソニック
超強力マグネットフック 3kg 白
4.5通常価格(税別):504円

マグエックス
マグネット粘着付シート 強力タイプ
4.8通常価格(税別):846円

ベロス
マグタッチ ウルトラミニミニハンガー
4.1通常価格(税別):482円

ジット
マグネット付小型充電式LEDワークライト
0通常価格(税別):2,468円

エスコ
アルカリ乾電池 単3形 LR6XJ
0通常価格(税別):735円~