ファクトリーサプライ用品技術窓口
ミスミ
ミスミ 透明梱包用 OPPテープ 6巻パック【36~72個入り】
通常価格(税別):4,953円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
カラーストレッチフィルム 厚さ20μ【6個入り】
通常価格(税別):15,065円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
静電気防止 チャック付ポリ袋0.06mm
通常価格(税別):3,548円~
通常出荷日:在庫品1日目
マグエックス
メッシュケース
マグエックス
通常価格(税別):560円~
通常出荷日:4日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】使い捨て粘着マット【10個入り】
通常価格(税別):9,120円~
通常出荷日:在庫品1日目
キングジム
クリアーホルダー リサイクル厚口【10個入り】
キングジム
通常価格(税別):1,005円~
通常出荷日:2日目 ~
LIHIT LAB
カラークリヤーホルダー A4 クリスタル
LIHIT LAB
通常価格(税別):74円~
通常出荷日:6日目
プラス
A3・2つ折りクリアーホルダー【10個入り】
通常価格(税別):796円~
通常出荷日:7日目
たんぽぽ
B5メッシュケース
たんぽぽ
通常価格(税別):193円~
通常出荷日:3日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】ポリエステル静電手袋(指先PUコーティング)【1~10個入り】
通常価格(税別):869円~
通常出荷日:在庫品1日目

【特長】
・「位置合わせがしやすい」、「片面貼りができる」フラップ付。
・強粘着のりを使用しているため、簡単にはがれる心配がありません。
・小~特大サイズまで、4サイズ8種類の幅広いバリエーションをご用意。A4サイズで多面数を同時に印刷できるので便利です。
・簡単ラベル印字ソフト〈合わせ名人〉を使えば位置合わせが簡単に行えます。
・インターネットでコクヨのホームページにアクセスしていただけば、〈合わせ名人〉を無償ダウンロードできます。
【商品仕様】
・JANコード:4901480259048
・サイズ:A4
・1片の大きさ:32・23
・面数:56面
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エーワン
レーザープリンタラベル 透明 10シート入
0通常価格(税別):2,175円

アジア原紙
大判インクジェットプリンタ用紙普通紙 上質紙 2本入 サイズ:幅594mm×長45m
0通常価格(税別):6,070円

コクヨ
カラーレーザー カラーコピー フィルムラベル 27面 白 ツヤ消し LBP-F2596
0通常価格(税別):3,525円

コクヨ
OHPフィルム カラーレーザー カラーコピー A4 10枚 検知マークなし VF-1421N
0通常価格(税別):2,524円

キョクトウ・アソシエイツ
コピー用紙 プレミアムホワイト A4
5通常価格(税別):3,863円

BROTHER
インクカートリッジ 4色パック 種別:純正 LC113-4PK
5通常価格(税別):6,982円

CANON
インクジェットプリンター消耗品 キャノン:BCI-351XL インクタンク(純正)
4.4通常価格(税別):2,212円~

BROTHER
トナーカートリッジ 大容量 ブラック TN-493BK
0通常価格(税別):12,303円

ソニック
超強力マグネットフック 3kg 白
4.5通常価格(税別):504円