ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

カラーレーザー インクジェット タックインデックス KPC-T691B【20個入り】

カラーレーザー インクジェット タックインデックス KPC-T691B KPC-T691B
通常単価(税別)
2,320
税込単価
2,552
通常出荷日:2日目

【特長】・「位置合わせがしやすい」、「片面貼りができる」フラップ付。・強粘着のりを使用しているため、簡...

詳細を確認

型番:

KPC-T691B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (20個入り)

KPC-T691Bの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
KPC-T691B
最小発注数量
1パック

20個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,320
( 2,552 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・「位置合わせがしやすい」、「片面貼りができる」フラップ付。
・強粘着のりを使用しているため、簡単にはがれる心配がありません。
・小~特大サイズまで、4サイズ8種類の幅広いバリエーションをご用意。A4サイズで多面数を同時に印刷できるので便利です。
・簡単ラベル印字ソフト〈合わせ名人〉を使えば位置合わせが簡単に行えます。
・インターネットでコクヨのホームページにアクセスしていただけば、〈合わせ名人〉を無償ダウンロードできます。
【商品仕様】
・JANコード:4901480259017
・サイズ:A4
・1片の大きさ:37・27
・面数:42面

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カラーレーザー インクジェット タックインデックス KPC-T691Bの型番KPC-T691Bのページです。 型番KPC-T691Bに関する仕様情報を記載しております。
カラーレーザー インクジェット タックインデックス KPC-T691Bのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カラーレーザー インクジェット タックインデックス KPC-T691B
カラーレーザー インクジェット タックインデックス KPC-T691R
カラーレーザー インクジェット タックインデックス KPC-T693B
カラーレーザー インクジェット タックインデックス KPC-T692B
カラーレーザー インクジェット タックインデックス KPC-T690B
カラーレーザー インクジェット タックインデックス KPC-T693R
メーカーコクヨコクヨコクヨコクヨコクヨコクヨ
通常価格2,3202,3202,3202,3202,3202,320
通常出荷日2日目6日目2日目2日目2日目6日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

OA用紙カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました