ファクトリーサプライ用品技術窓口
日本緑十字社
マグネカラーテープ 長さ1m/厚み0.8mm【1~3個入り】
通常価格(税別):726円~
通常出荷日:1日目 ~
マグエックス
メッシュケース
マグエックス
通常価格(税別):560円~
通常出荷日:4日目
カーボーイ
安心クッション L字型90cm 細
カーボーイ
通常価格(税別):824円~
通常出荷日:3日目
ミスミ
両面テープ(厚手)【5個入り】
ミスミ
通常価格(税別):1,670円~
通常出荷日:在庫品1日目
キングジム
図面ファイルGS(黒) 1171・1172・1173
通常価格(税別):2,352円~
通常出荷日:4日目
ジャパンインタ-ナショナル
とじ太くん製本カバー
ジャパンインタ-ナショナル
通常価格(税別):1,943円~
通常出荷日:3日目 ~
キングジム
ファイルG(A4タテ型・A3ヨコ型)
キングジム
通常価格(税別):822円~
通常出荷日:4日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】ポリエステル静電手袋(指先PUコーティング・厚手)【10個入り】
通常価格(税別):1,493円~
通常出荷日:在庫品1日目
LIHIT LAB
クリヤーケース(マチ付)
LIHIT LAB
通常価格(税別):14,302円~
通常出荷日:10日目
キングジム
ファイル スーパードッチ(特厚)
キングジム
通常価格(税別):1,408円~
通常出荷日:4日目

【特長】
・再はくり糊を使用しているのできれいにはがす事ができ、貼り替えや一時的な表示などの用途に最適です
・ラベル余白部と台紙に、ミシン目が入っており、切り取るとラベルのつかみしろが一気に現れる「はかどりカット」を採用。大量のラベルを効率よくはがせます。
・ラベルの余白部には、斜め方向のカットが入っているため、1枚ずつラベルをはがす場合も楽にはがせます
・レーザー・インクジェット・コピーで使える用紙なので、さまざまなプリンタで使えます
【商品仕様】
・JANコード:4901480286006
・サイズ:A4
・1片の大きさ:69・97
・面数:8面
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エーワン
屋外でも使えるサインラベルシール A4 18面シルバー備品
0通常価格(税別):1,949円

アジア原紙
大判インクジェットプリンタ用紙普通紙 上質紙 2本入 サイズ:幅610mm×長45m
0通常価格(税別):5,662円

コクヨ
PPC用 ラベル B5 ノーカット KB-A150
0通常価格(税別):6,383円

キョクトウ・アソシエイツ
コピー用紙 プレミアムホワイト A4
5通常価格(税別):3,863円

CANON
インクジェットプリンター消耗品 キャノン:BCI-351XL インクタンク(純正)
4.4通常価格(税別):2,212円~

BROTHER
トナーカートリッジ 大容量 ブラック TN-493BK
0通常価格(税別):12,303円

桜井
ID200/ID170シリーズ用 インクリボン SSYMCKOK
0通常価格(税別):15,793円

マクセル(旧:日立マクセル)
酸化銀電池 SR44
0通常価格(税別):953円

コクヨ
超強力 マグネットフック タフピタ 白 最大5kgf フク-225W
4.5通常価格(税別):2,218円