ファクトリーサプライ用品技術窓口

【特長】
・再はくり糊を使用しているのできれいにはがせて貼り替えや一時的な表示などの用途に最適です
・レーザー・インクジェット・コピー機などさまざまなプリンタで使えます
・マイクロミシン目入りで用紙を切り離せるので、分けて使うときに便利です
・台紙(はくり紙)に「位置合わせらくらくスリット」が入っているので、はがしやすく、大きなラベルでもきれいに貼れます
【商品仕様】
・JANコード:4901480285993
・サイズ:A4
・1片の大きさ:148.5・105
・面数:4面
・用途:A6表示用
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

桜井
普通紙64 594×50m 2本
5通常価格(税別):9,621円

コクヨ
コピー用紙 PPC用紙 共用紙 FSC認証 A4 500枚 64g
4.5通常価格(税別):3,147円

コクヨ
厚紙用紙 A4 100枚 LBP-F31
0通常価格(税別):2,055円

キョクトウ・アソシエイツ
コピー用紙 プレミアムホワイト A4
5通常価格(税別):3,863円

CANON
インクジェットプリンター消耗品 キャノン:BCI-351XL インクタンク(純正)
4.4通常価格(税別):2,212円~

EPSON
インクカートリッジ 6色セット 種別:純正 IC6CL80
0通常価格(税別):5,836円

伊東屋
バイオトップカラー A4判 50枚入 160g/㎡ グレー
0通常価格(税別):1,211円

エスコ
A5-A4インクジェットプリンター(4色)
0通常価格(税別):14,038円

嵯峨電機工業
マグネットホルダー ストロングライト用
0通常価格(税別):1,562円~