ファクトリーサプライ用品技術窓口
ミスミ
カラーストレッチフィルム 厚さ20μ【6個入り】
通常価格(税別):15,065円~
通常出荷日:在庫品1日目
マグエックス
メッシュケース
マグエックス
通常価格(税別):560円~
通常出荷日:4日目
ミスミ
ミスミ 透明梱包用 OPPテープ 6巻パック【36~72個入り】
通常価格(税別):4,953円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】使い捨て粘着マット【10個入り】
通常価格(税別):9,120円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
静電気防止 チャック付ポリ袋0.06mm
通常価格(税別):3,548円~
通常出荷日:在庫品1日目
キングジム
図面ファイルGS(黒) 1171・1172・1173
通常価格(税別):2,352円~
通常出荷日:4日目
キングジム
Lホルダー A4タテ型 クリアファイル
キングジム
通常価格(税別):439円~
通常出荷日:4日目
和気産業
蛍光マグネットシート 150×240mm
和気産業
通常価格(税別):1,226円~
通常出荷日:3日目 ~
ミスミ
ミニ ストレッチフィルム 幅75mm・100mm・150mm【1~20個入り】
通常価格(税別):1,588円~
通常出荷日:在庫品1日目
キングジム
Mホルダー(ヨコ型) クリアホルダー
キングジム
通常価格(税別):531円~
通常出荷日:4日目

【特長】
・ラベル余白部と台紙にミシン目が入っており、切り取るとラベルのつかみしろが一気に現れる「はかどりカット」を採用。大量のラベルを効率よくはがせます。
・ラベルの余白部には、斜め方向のカットが入っているため、1枚ずつラベルをはがす場合も楽にはがせます
・レーザー・インクジェット・コピー機などさまざまなプリンタで使えます。
・OAラベル業界標準のレイアウトをそろえました。同じ面付を選べば、現在ご使用の印字ソフトやテンプレートをそのままご使用いただけます。
【商品仕様】
・JANコード:4901480277967
・サイズ:A4
・1片の大きさ:25.4・53.3
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エーワン
ラベルシール〈プリンタ兼用〉 マット紙 10枚入 A4判125面
5通常価格(税別):768円

コクヨ
コピー用紙 PPC用紙 共用紙 FSC認証 64G 500枚 A5
5通常価格(税別):1,568円

エーワン
ラベルシール インクジェット 光沢紙A4 125面
0通常価格(税別):1,249円

エーワン
ラベルシール〈プリンタ兼用〉 マット紙 22枚入 A4判36面
0通常価格(税別):1,218円

ヒサゴ
屋外用ラベル 強粘再剥離 A4 ノーカット 10シート入
0通常価格(税別):2,284円

コクヨ
カラーレーザー カラーコピー フィルムラベル 白 ツヤ消し LBP-2215
0通常価格(税別):3,525円

コクヨ
カラーレーザー カラーコピー 超耐水 ラベル LBP-WS6900
0通常価格(税別):3,525円

CANON
インクジェットプリンター消耗品 キャノン:BCI-351XL インクタンク(純正)
4.4通常価格(税別):2,212円~

長門屋商店
カラーペーパー厚口A4 100P レモン
0通常価格(税別):1,068円