ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

プリンタ兼用 ラベルシール 24面 22枚 KPC-E1241-20【22個入り】

プリンタ兼用 ラベルシール 24面 22枚 KPC-E1241-20 KPC-E1241-20
通常単価(税別)
2,116円
税込単価
2,328円
通常出荷日:6日目

【特長】・ラベル余白部と台紙にミシン目が入っており、切り取るとラベルのつかみしろが一気に現れる「はかど...

詳細を確認

型番:

KPC-E1241-20
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (22個入り)

KPC-E1241-20の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
KPC-E1241-20
最小発注数量
1パック

22個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,116円
( 2,328円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ラベル余白部と台紙にミシン目が入っており、切り取るとラベルのつかみしろが一気に現れる「はかどりカット」を採用。大量のラベルを効率よくはがせます。
・ラベルの余白部には、斜め方向のカットが入っているため、1枚ずつラベルをはがす場合も楽にはがせます
・レーザー・インクジェット・コピー機などさまざまなプリンタで使えます。
・OAラベル業界標準のレイアウトをそろえました。同じ面付を選べば、現在ご使用の印字ソフトやテンプレートをそのままご使用いただけます。
【商品仕様】
・JANコード:4901480278070

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

プリンタ兼用 ラベルシール 24面 22枚 KPC-E1241-20の型番KPC-E1241-20のページです。 型番KPC-E1241-20に関する仕様情報を記載しております。
プリンタ兼用 ラベルシール 24面 22枚 KPC-E1241-20のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プリンタ兼用 ラベルシール 24面 22枚 KPC-E1241-20
ダヴィンチシステム手帳ロロマクラシック(聖書)24MM
キャンパスノート 再生紙 A4 B罫 40枚 ノ-E201BN
再生紙 キャンパスノート A4 普通横罫 ノ-E201AN
測量野帳レベル合成紙24枚 セ-Y11
ダヴィンチシステム手帳ロロマクラシック(A5)20MM
メーカーコクヨREIMEIコクヨコクヨコクヨREIMEI
通常価格2,116円22,461円803円803円894円28,799円
通常出荷日6日目11日目6日目6日目2日目11日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ノートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました