ファクトリーサプライ用品技術窓口
ミスミ
布テープ「NTPE」【30個入り】
通常価格(税別):8,708円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
静電気防止 チャック付ポリ袋0.06mm
通常価格(税別):3,548円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
ミスミ 透明梱包用 OPPテープ 6巻パック【36~72個入り】
通常価格(税別):4,953円~
通常出荷日:在庫品1日目
nitoms
透明梱包用テープNo.3303【1~60個入り】
nitoms
通常価格(税別):396円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
ポリエチレン透明糸入りシート【3~20個入り】
通常価格(税別):2,754円~
通常出荷日:在庫品1日目
エスコ
5/20Lポリタンク(封印キャップ)
通常価格(税別):2,180円~
通常出荷日:1日目
キングジム
図面ファイルGS(黒) 1171・1172・1173
通常価格(税別):2,352円~
通常出荷日:4日目
マグエックス
メッシュケース
マグエックス
通常価格(税別):560円~
通常出荷日:4日目
プラス
PLUS(プラス) 粘着剤付きカードホルダー【100個入り】
通常価格(税別):7,872円~
通常出荷日:在庫品1日目
キングジム
図面ファイルGS(青) 1171・1172・1173
通常価格(税別):1,282円~
通常出荷日:4日目

【特長】
・レーザー・インクジェット・コピーで使える用紙なので、さまざまなプリンタで使えます
・台紙のスリットが3本あり、はがしやすいです
【商品仕様】
・JANコード:4901480183985
・サイズ:A4
・1片の大きさ:297・210
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヒサゴ
屋外用ラベル A4 12面 10シート入
0通常価格(税別):1,593円

アジア原紙
大判インクジェットプリンタ用紙普通紙 上質紙 2本入 サイズ:幅594mm×長45m
0通常価格(税別):6,070円

CANON
インクジェットプリンター消耗品 キャノン:BCI-351 インクタンク(純正)
4.3通常価格(税別):1,329円~

キングジム
テプラPROテープカートリッジ カラータイプ
4.8通常価格(税別):1,224円~

山田照明
Zライト Z-208LEDSL
4.7通常価格(税別):20,445円

ELPA朝日電器
LEDワークライト DOP-WL-G
4.4通常価格(税別):1,260円~

ベロス
マグタッチ ウルトラミニミニハンガー
4.1通常価格(税別):482円

オーム電機(ライト)
エルズームLEDアームライト
3.5通常価格(税別):5,540円

KTC(京都機械工具)
充電式LED折りたたみライト
0通常価格(税別):3,134円~