ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

パウチフィルム 150ミクロン A4サイズ 20枚 KLM-15F220307-20N【20個入り】

パウチフィルム 150ミクロン A4サイズ 20枚 KLM-15F220307-20N KLM-15F220307-20N
通常単価(税別)
5,260円
税込単価
5,786円
通常出荷日:6日目

【特長】・美しい仕上がり 透明度が高く、加工物を美しく見せると同時にしっかり保護します・高い作業性 加...

詳細を確認

型番:

KLM-15F220307-20N
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (20個入り)

KLM-15F220307-20Nの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
KLM-15F220307-20N
最小発注数量
1パック

20個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,260円
( 5,786円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・美しい仕上がり 透明度が高く、加工物を美しく見せると同時にしっかり保護します
・高い作業性 加工物をスムーズにフィルムに挟むことができ、作業を効率化します
・下敷きのような硬さを持つPET素材で、まっすぐに立てて保管できます
・再生PETを使用しています
【商品仕様】
・JANコード:4901480171685

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

パウチフィルム 150ミクロン A4サイズ 20枚 KLM-15F220307-20Nの型番KLM-15F220307-20Nのページです。 型番KLM-15F220307-20Nに関する仕様情報を記載しております。
パウチフィルム 150ミクロン A4サイズ 20枚 KLM-15F220307-20Nのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パウチフィルム 150ミクロン A4サイズ 20枚 KLM-15F220307-20N
パウチフィルム 150ミクロン B4サイズ 20枚 KLM-15F267375-20N
パウチフィルム 150ミクロン A3サイズ 20枚 KLM-15F307430-20N
パウチフィルム A4 100マイクロメートル 20枚 KLM-F220307-20N
パウチフィルム 150ミクロン B5サイズ 20枚 KLM-15F192267-20N
パウチフィルム 100ミクロン A4サイズ 100枚 MSP-F220307N
メーカーコクヨコクヨコクヨコクヨコクヨコクヨ
通常価格5,260円7,281円9,903円3,733円4,342円14,548円
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラミネーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました