ファクトリーサプライ用品技術窓口
ミスミ
【エコノミーシリーズ】PET製耐高温テープ
通常価格(税別):655円~
通常出荷日:在庫品1日目
古藤工業
カラー布粘着テープ Monf No.890【1~30個入り】
通常価格(税別):503円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ)
通常価格(税別):1,032円~
通常出荷日:在庫品1日目
ニチバン
布粘着テープNo.121(50mm×25m)
通常価格(税別):300円~
通常出荷日:1日目
トラスコ中山
業務用ポリ袋(厚手タイプ)【30~100個入り】
トラスコ中山
通常価格(税別):1,035円~
通常出荷日:1日目 ~
ユタカメイク
防虫防炎透明 糸入シート
ユタカメイク
通常価格(税別):5,281円~
通常出荷日:4日目
エスコ
100m 表面保護シート(厚さ:0.07mm)
通常価格(税別):2,664円~
通常出荷日:1日目 ~
HEIKO
ポリエチレン袋 0.08mm 802~819【1~50個入り】
通常価格(税別):210円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
【エコノミーシリーズ】耐高温ガラスクロステープ
通常価格(税別):2,633円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
カラーストレッチフィルム 厚さ20μ【6個入り】
通常価格(税別):15,065円~
通常出荷日:在庫品1日目

【特長】
・美しい仕上がり 透明度が高く、加工物を美しく見せると同時にしっかり保護します
・高い作業性 加工物をスムーズにフィルムに挟むことができ、作業を効率化します
・下敷きのような硬さを持つPET素材で、まっすぐに立てて保管できます
・再生PETを使用しています
【商品仕様】
・JANコード:4901480171678

コクヨ
パウチフィルム 100ミクロン A4サイズ 100枚 MSP-F220307N
【特長】美しい仕上がり 透明度が高く、加工物を美しく見せると同時にしっかり保護します。高い作業性 加工物をスムーズにフィルムに挟むことができ、作業を効率化します。再生PETを使用しています。

コクヨ
パウチフィルム150ミクロン 名刺サイズ 100枚 MSP-15F6095N
【特長】美しい仕上がり 透明度が高く、加工物を美しく見せると同時にしっかり保護します。高い作業性 加工物をスムーズにフィルムに挟むことができ、作業を効率化します。下敷きのような硬さを持つPET素材で、まっすぐに立てて保管できます。再生PETを使用しています。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アイリスオーヤマ
ラミネートフィルム
4.6通常価格(税別):472円~

ヒサゴ
ラミネーター(4本ローラー) A3サイズ対応
0通常価格(税別):21,126円

アイリスオーヤマ
高速起動ラミネーター(2本ローラー) A3対応
0通常価格(税別):13,797円

マックス(文具)
チューブマーカー"レタツイン"丸チューブ
4.5通常価格(税別):3,814円~

マックス(文具)
チューブマーカー レタツイン LM-500シリーズ
0通常価格(税別):79,790円~

トラスコ中山
作業用チェア ガス調整式 φ315×H450-620 ブラック
5通常価格(税別):32,326円

トラスコ中山
ワークチェア WC-20
5通常価格(税別):11,246円~

マックス(文具)
レタツインシリーズ共通消耗品 レタツインインクリボン
5通常価格(税別):2,811円~

BROTHER
TZeテープ(ピータッチ用ラミネートテープ) 36mm(黒字/白地) 5個入
0通常価格(税別):9,041円