ファクトリーサプライ用品技術窓口
ミスミ
ミスミ 透明梱包用 OPPテープ 6巻パック【36~72個入り】
通常価格(税別):4,953円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
静電気防止 チャック付ポリ袋0.06mm
通常価格(税別):3,548円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
カラーストレッチフィルム 厚さ20μ【6個入り】
通常価格(税別):15,065円~
通常出荷日:在庫品1日目
nitoms
透明梱包用テープNo.3303【1~60個入り】
nitoms
通常価格(税別):396円~
通常出荷日:在庫品1日目
古藤工業
No.8015 梱包用布粘着テープ【1~48個入り】
通常価格(税別):372円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
ミニ ストレッチフィルム 幅75mm・100mm・150mm【1~20個入り】
通常価格(税別):1,588円~
通常出荷日:在庫品1日目
ユタカメイク
防虫防炎透明 糸入シート
ユタカメイク
通常価格(税別):5,281円~
通常出荷日:4日目
古藤工業
カラー布粘着テープ Monf No.890【1~30個入り】
通常価格(税別):503円~
通常出荷日:在庫品1日目
ニチバン
布粘着テープNo.121(50mm×25m)
通常価格(税別):300円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
ふっ素樹脂粘着テープ(ガラスクロス) 0.13mm
通常価格(税別):977円~
通常出荷日:在庫品1日目

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

CANON
インクジェットプリンター消耗品 キャノン:BCI-351XL インクタンク(純正)
4.4通常価格(税別):2,212円~

エーワン
ラベルシール〈プリンタ兼用〉 マット紙 10枚入 A4判125面
5通常価格(税別):768円

コクヨ
コピー用紙 PPC用紙 共用紙 FSC認証 64G 500枚 A5
5通常価格(税別):1,568円

エーワン
ラベルシール インクジェット 光沢紙A4 125面
0通常価格(税別):1,249円

エーワン
ラベルシール〈プリンタ兼用〉 マット紙 22枚入 A4判36面
0通常価格(税別):1,218円

エーワン
レーザーPラベル水に強いタイプ 30面
0通常価格(税別):2,070円

ヒサゴ
屋外用ラベル 強粘再剥離 A4 ノーカット 10シート入
0通常価格(税別):2,284円

コクヨ
カラーレーザー カラーコピー フィルムラベル 白 ツヤ消し LBP-2215
0通常価格(税別):3,525円

コクヨ
カラーレーザー カラーコピー 超耐水 ラベル LBP-WS6900
0通常価格(税別):3,525円