ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

インクジェットプリンタ用紙 上質普通紙 A4 250枚 KJ-P19A4-250

インクジェットプリンタ用紙 上質普通紙 A4 250枚 KJ-P19A4-250 KJ-P19A4-250
通常単価(税別)
831円
税込単価
914円
通常出荷日:6日目

【特長】・Webページの印刷に/文字やイラスト画像を多用した文書やWebのページ印刷、テストプリントな...

詳細を確認

型番:

KJ-P19A4-250
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

KJ-P19A4-250の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
KJ-P19A4-250
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
831円
( 914円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・Webページの印刷に/文字やイラスト画像を多用した文書やWebのページ印刷、テストプリントなどに重宝します。
・カラー出力の大量印刷に/白色度93%程度(ISO) でカラー出力に適しています。多枚数パックで、手頃な価格なので大量印刷にも最適です。
・紙厚/80g/m2・0.10mm
・白色度93%程度(ISO)
・片面印刷用紙
・A4・250枚入り
【商品仕様】
・JANコード:4901480253978
・タテ・ヨコ:297・210

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

インクジェットプリンタ用紙 上質普通紙 A4 250枚 KJ-P19A4-250の型番KJ-P19A4-250のページです。 型番KJ-P19A4-250に関する仕様情報を記載しております。
インクジェットプリンタ用紙 上質普通紙 A4 250枚 KJ-P19A4-250のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
インクジェットプリンタ用紙 上質普通紙 A4 250枚 KJ-P19A4-250
コピー用紙 レーザープリンタ&インクジェットプリンタ用紙 上質普通紙 250枚 A4 KPC-P1015N
インクジェットプリンタ用紙 エコノミー A4 250枚 KJ-M18A4-250
普通紙ホワイト A4 250枚入
写真用紙<光沢> A4判 250枚
普通紙ホワイト 両面厚口 A4 250枚入
メーカーコクヨコクヨコクヨCANONEPSONCANON
通常価格831円1,354円1,507円873円15,016円1,069円
通常出荷日6日目6日目6日目4日目4日目4日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

OA用紙カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました