ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

インクジェット用 ラベルシール フィルム ノーカット 3セット KJ-OD101W-3【3個入り】

インクジェット用 ラベルシール フィルム ノーカット 3セット KJ-OD101W-3 KJ-OD101W-3
通常単価(税別)
2,422円
税込単価
2,664円
通常出荷日:6日目

【特長】・表面を紫外線カットの保護フィルム付きでラミネートするので、水や汚れ、摩擦、色あせに強く、はが...

詳細を確認

型番:

KJ-OD101W-3
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (3個入り)

KJ-OD101W-3の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
KJ-OD101W-3
最小発注数量
1パック

3個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,422円
( 2,664円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・表面を紫外線カットの保護フィルム付きでラミネートするので、水や汚れ、摩擦、色あせに強く、はがれにくい強粘着剤を使用しているので、耐久性に優れています。
・屋内や屋外はもちろん、冷蔵庫や冷凍庫など特殊な-20℃~80℃の環境下でも使用可能です(貼り付ける環境は10~40℃をおすすめします)。
・説明書記載の定規を使った貼り付け方法で、気泡を作らず、きれいに貼り付けることができます。
【商品仕様】
・JANコード:4901480217789
・1片の大きさ:297・210

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

インクジェット用 ラベルシール フィルム ノーカット 3セット KJ-OD101W-3の型番KJ-OD101W-3のページです。 型番KJ-OD101W-3に関する仕様情報を記載しております。
インクジェット用 ラベルシール フィルム ノーカット 3セット KJ-OD101W-3のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
インクジェット用 ラベルシール フィルム ノーカット 3セット KJ-OD101W-3
カラーレーザー カラーコピー フィルムラベル 耐水 光沢 ノーカット LBP-OD101T-10
マットフォトペーパー A3 MP-101 A3
インクジェットプリンタ用紙 エコノミー A3 100枚 KJ-M18A3-100
コピー用紙 インクジェットプリンタ用紙 写真用マット紙 20枚 A3 KJ-M14A3-20
カラーレーザー カラーコピー フィルムラベル 耐水 マット 12面 LBP-OD112W-10
メーカーコクヨコクヨキヤノンマーケティングジャパン株式会社コクヨコクヨコクヨ
通常価格2,422円3,525円2,709円1,435円2,242円3,525円
通常出荷日6日目6日目4日目6日目6日目6日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

OA用紙カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました