ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

インクジェットプリンタ用紙 両面印刷用 B5 30枚 KJ-M26B5-30【30個入り】

インクジェットプリンタ用紙 両面印刷用 B5 30枚 KJ-M26B5-30 KJ-M26B5-30
通常単価(税別)
889円
税込単価
978円
通常出荷日:6日目

【特長】・両面のチラシやメニューなどに/かさばりにくい薄手の両面印刷用紙。チラシやメニューなど、商業用...

詳細を確認

型番:

KJ-M26B5-30
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (30個入り)

KJ-M26B5-30の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
KJ-M26B5-30
最小発注数量
1パック

30個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
889円
( 978円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・両面のチラシやメニューなどに/かさばりにくい薄手の両面印刷用紙。チラシやメニューなど、商業用途の大量印刷に役立ちます。
・裏うつりしにくい/特殊コーティングにより、インクの浸透をコントロール。裏うつりを抑え、高解像度の写真やグラフィック画像、文字などを鮮明に再現します。
・紙厚/110g/m2・0.15mm
・白色度88%程度(ISO)
・両面印刷用紙
・B5・30枚入り
【商品仕様】
・JANコード:4901480253725
・タテ・ヨコ:257・182

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

インクジェットプリンタ用紙 両面印刷用 B5 30枚 KJ-M26B5-30の型番KJ-M26B5-30のページです。 型番KJ-M26B5-30に関する仕様情報を記載しております。
インクジェットプリンタ用紙 両面印刷用 B5 30枚 KJ-M26B5-30のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
インクジェットプリンタ用紙 両面印刷用 B5 30枚 KJ-M26B5-30
インクジェットプリンタ用紙 両面印刷用 B4 30枚 KJ-M26B4-30
インクジェットプリンタ用紙 厚口 B5 30枚 KJ-M16B5-30
インクジェットプリンタ用紙 両面印刷用 A4 30枚 KJ-M26A4-30
インクジェットプリンタ用紙 両面印刷用 A3 30枚 KJ-M26A3-30
インクジェット 写真用紙 セミ光沢 B5 30枚 KJ-J14B5-30
メーカーコクヨコクヨコクヨコクヨコクヨコクヨ
通常価格889円1,402円655円1,012円2,019円1,317円
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

OA用紙カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました