ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

インクジェットプリンタ用紙 厚口 A3 30枚 KJ-M16A3-30【30個入り】

インクジェットプリンタ用紙 厚口 A3 30枚 KJ-M16A3-30 KJ-M16A3-30
通常単価(税別)
1,022円
税込単価
1,124円
通常出荷日:6日目

【特長】・高画質写真を色彩豊かに印刷/速乾性と耐久性に優れ、高画質・高解像度のデータを鮮やかに再現。プ...

詳細を確認

型番:

KJ-M16A3-30
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (30個入り)

KJ-M16A3-30の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
KJ-M16A3-30
最小発注数量
1パック

30個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,022円
( 1,124円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高画質写真を色彩豊かに印刷/速乾性と耐久性に優れ、高画質・高解像度のデータを鮮やかに再現。プレゼンや会議などを効果的に演出します。
・しっかりとした紙厚/裏うつりしにくくシワになりにくい、厚さ0.15mmの用紙です。
・紙厚/118g/m2・0.15mm
・白色度89%程度(ISO)
・片面印刷用紙
・A3・30枚入り
【商品仕様】
・JANコード:4901480253961
・タテ・ヨコ:420・297

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

インクジェットプリンタ用紙 厚口 A3 30枚 KJ-M16A3-30の型番KJ-M16A3-30のページです。 型番KJ-M16A3-30に関する仕様情報を記載しております。
インクジェットプリンタ用紙 厚口 A3 30枚 KJ-M16A3-30のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
インクジェットプリンタ用紙 厚口 A3 30枚 KJ-M16A3-30
インクジェットプリンタ用紙 厚口 A4 30枚 KJ-M16A4-30
インクジェットプリンタ用紙 厚口 B4 30枚 KJ-M16B4-30
インクジェットプリンタ用紙 両面印刷用 A3 30枚 KJ-M26A3-30
インクジェットプリンタ用紙 写真用紙 光沢紙 A3 30枚 KJ-G14A3-30N
インクジェットプリンタ用紙 厚口 B5 30枚 KJ-M16B5-30
メーカーコクヨコクヨコクヨコクヨコクヨコクヨ
通常価格1,022円699円908円2,019円3,746円655円
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

OA用紙カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました