ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

インクジェットプリンタ用紙 厚紙用紙 B4 50枚 KJ-M15B4-50【50個入り】

通常単価(税別)
2,019円
税込単価
2,221円
通常出荷日:6日目

【特長】・ペーパークラフトに/厚さ0.22mmとコシのある厚手タイプ。メニューやPOPなどのペーパーク...

詳細を確認

型番:

KJ-M15B4-50
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (50個入り)

KJ-M15B4-50の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
KJ-M15B4-50
最小発注数量
1パック

50個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,019円
( 2,221円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ペーパークラフトに/厚さ0.22mmとコシのある厚手タイプ。メニューやPOPなどのペーパークラフトに最適です。
・優れた速乾性・耐久性/速乾性と耐水性に優れ、高精細な画像や文字もクリアに再現します。
・紙厚/170g/m2・0.21mm
・白色度91%程度(ISO
・片面印刷用紙
・B4・50枚入り
【商品仕様】
・JANコード:4901480253619
・タテ・ヨコ:364・257

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

インクジェットプリンタ用紙 厚紙用紙 B4 50枚 KJ-M15B4-50の型番KJ-M15B4-50のページです。 型番KJ-M15B4-50に関する仕様情報を記載しております。
インクジェットプリンタ用紙 厚紙用紙 B4 50枚 KJ-M15B4-50のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
インクジェットプリンタ用紙 厚紙用紙 B4 50枚 KJ-M15B4-50
インクジェットプリンタ用紙 厚紙用紙 A4 50枚 KJ-M15A4-50
インクジェットプリンタ用紙 厚紙用紙 B5 50枚 KJ-M15B5-50
インクジェットプリンタ用紙 厚紙用紙 A3 50枚 KJ-M15A3-50
コピー用紙 インクジェットプリンタ用紙 写真用マット紙 50枚 A4 KJ-M14A4-50
インクジェットプリンタ用紙 エコノミー B4 100枚 KJ-M18B4-100
メーカーコクヨコクヨコクヨコクヨコクヨコクヨ
通常価格2,019円1,269円1,147円2,370円1,914円1,139円
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

OA用紙カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました