ファクトリーサプライ用品技術窓口
日本緑十字社
マグネカラーテープ 長さ1m/厚み0.8mm【1~3個入り】
通常価格(税別):726円~
通常出荷日:1日目 ~
和気産業
蛍光マグネットシート 150×240mm
和気産業
通常価格(税別):1,226円~
通常出荷日:3日目 ~
キングジム
ファイルG(A4タテ型・A3ヨコ型)
キングジム
通常価格(税別):822円~
通常出荷日:4日目
アズワン
電子黒板 白板家
アズワン
通常価格(税別):190,617円~
通常出荷日:15日目 ~
キングジム
レバーリングファイルGX(真円リング・D型リング)
通常価格(税別):1,031円~
通常出荷日:4日目
キングジム
図面ファイルGS(黒) 1171・1172・1173
通常価格(税別):2,352円~
通常出荷日:4日目
TONE
ソケット(6角) 2S
TONE
通常価格(税別):710円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
両面テープ(厚手)【5個入り】
ミスミ
通常価格(税別):1,670円~
通常出荷日:在庫品1日目
ジャパンインタ-ナショナル
とじ太くん製本カバー
ジャパンインタ-ナショナル
通常価格(税別):1,943円~
通常出荷日:3日目 ~
ミスミ
静電気防止 チャック付ポリ袋0.06mm
通常価格(税別):3,548円~
通常出荷日:在庫品1日目
【特長】
・高画質写真の印刷に/写真出力のために開発された高画質マット紙。画質を重視した特殊コーティングで、写真の色をリアルに再現します。
・ペーパークラフトにも/通常のマット紙に比べしっかりとした厚みがあるので、写真入りのPOP制作など上質のクラフト用紙としても活用できます。
・紙厚/183g/m2・0.22mm
・白色度93%程度(ISO)
・片面印刷用紙
・L・60枚入り
【商品仕様】
・JANコード:4901480253688
・タテ・ヨコ:127・89
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エーワン
屋外でも使えるサインラベルシール A4 18面シルバー備品
0通常価格(税別):1,949円

アジア原紙
大判インクジェットプリンタ用紙普通紙 上質紙 2本入 サイズ:幅610mm×長45m
0通常価格(税別):5,662円

コクヨ
PPC用 ラベル B5 ノーカット KB-A150
0通常価格(税別):6,383円

キョクトウ・アソシエイツ
コピー用紙 プレミアムホワイト A4
5通常価格(税別):3,863円

CANON
インクジェットプリンター消耗品 キャノン:BCI-351XL インクタンク(純正)
4.4通常価格(税別):2,212円~

BROTHER
トナーカートリッジ 大容量 ブラック TN-493BK
0通常価格(税別):12,303円

桜井
ID200/ID170シリーズ用 インクリボン SSYMCKOK
0通常価格(税別):15,793円

マクセル(旧:日立マクセル)
酸化銀電池 SR44
0通常価格(税別):953円

コクヨ
超強力 マグネットフック タフピタ 白 最大5kgf フク-225W
4.5通常価格(税別):2,218円