ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

インクジェット用 ラベルシール CD-R用 A5 4面 10枚 KJ-J87461-10

インクジェット用 ラベルシール CD-R用 A5 4面 10枚 KJ-J87461-10 KJ-J87461-10
通常単価(税別)
1,058円
税込単価
1,164円
通常出荷日:6日目

【特長】・内径が41mmのスタンダードなサイズです。・使い切りやすいA5サイズです【商品仕様】・JAN...

詳細を確認

型番:

KJ-J87461-10
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

KJ-J87461-10の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
KJ-J87461-10
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,058円
( 1,164円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・内径が41mmのスタンダードなサイズです。
・使い切りやすいA5サイズです
【商品仕様】
・JANコード:4901480594019
・サイズ:A5
・主面付の大きさ:外円径φ114.5mm(内円径φ41mm)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

インクジェット用 ラベルシール CD-R用 A5 4面 10枚 KJ-J87461-10の型番KJ-J87461-10のページです。 型番KJ-J87461-10に関する仕様情報を記載しております。
インクジェット用 ラベルシール CD-R用 A5 4面 10枚 KJ-J87461-10のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
CDラベルの作成
5
満足度:5.0
顧客へ渡すCD資料用のラベルに使いましたが、顔料、染料のどちらのプリンタでもきれいに印刷ができます。ただ、CDの内径の縁...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
インクジェット用 ラベルシール CD-R用 A5 4面 10枚 KJ-J87461-10
インクジェットプリンタ用 名刺カード A4 10面 10枚 KJ-10
インクジェット 写真用紙 セミ光沢 A4 10枚 KJ-J14A4-10
インクジェット 両面写真用紙 セミ光沢 A4 10枚 KJ-J23A4-10
インクジェット 両面写真用紙 セミ光沢 B5 10枚 KJ-J23B5-10
インクジェット用 ラベルシール 光沢 10面 10枚 KJ-G2115N
メーカーコクヨコクヨコクヨコクヨコクヨコクヨ
通常価格1,058円1,129円754円1,554円1,327円2,269円
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

OA用紙カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました