ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

インクジェットプリンタ用紙 写真用紙 光沢紙 A4 10枚 KJ-G14A4-10N【10個入り】

通常単価(税別)
796
税込単価
876
通常出荷日:6日目

【特長】・光沢感ある写真を手軽に再現/色彩を鮮やかに再現できる特殊コーティングを採用。手ごろな価格で、...

詳細を確認

型番:

KJ-G14A4-10N
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

KJ-G14A4-10Nの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
KJ-G14A4-10N
最小発注数量
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
796
( 876 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・光沢感ある写真を手軽に再現/色彩を鮮やかに再現できる特殊コーティングを採用。手ごろな価格で、美しい光沢の写真画像が得られます。
・薄手で保管に便利/紙の厚さ0.15mmと、薄手でスペースを取らず保管できます。パンフレットやPOPなどのさまざまな商業用途に使用できます。
・紙厚/120g/m2・0.15mm
・白色度98%程度(ISO)
・片面印刷用紙
・A4 10枚入り
【商品仕様】
・JANコード:4901480252483

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

インクジェットプリンタ用紙 写真用紙 光沢紙 A4 10枚 KJ-G14A4-10Nの型番KJ-G14A4-10Nのページです。 型番KJ-G14A4-10Nに関する仕様情報を記載しております。
インクジェットプリンタ用紙 写真用紙 光沢紙 A4 10枚 KJ-G14A4-10Nのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
インクジェットプリンタ用紙 写真用紙 光沢紙 A4 10枚 KJ-G14A4-10N
インクジェットプリンタ用紙 写真用紙 光沢紙 B4 10枚 KJ-G14B4-10N
インクジェットプリンタ用紙 写真用紙 光沢紙 A4 100枚 KJ-G14A4-100N
インクジェット 写真用紙 光沢紙 A4 10枚 KJ-G13A4-10N
インクジェットプリンタ用紙 写真用紙 光沢紙 A4 50枚 KJ-G14A4-50N
インクジェット 写真用紙 セミ光沢 A4 10枚 KJ-J14A4-10
メーカーコクヨコクヨコクヨコクヨコクヨコクヨ
通常価格7961,1483,9959382,541754
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

OA用紙カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました