ファクトリーサプライ用品技術窓口
ミスミ
布テープ「NTPE」【30個入り】
通常価格(税別):8,708円~
通常出荷日:在庫品1日目
nitoms
透明梱包用テープNo.3303【1~60個入り】
nitoms
通常価格(税別):396円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
ミスミ 透明梱包用 OPPテープ 6巻パック【36~72個入り】
通常価格(税別):4,953円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
静電気防止 チャック付ポリ袋0.06mm
通常価格(税別):3,548円~
通常出荷日:在庫品1日目
マグエックス
メッシュケース
マグエックス
通常価格(税別):560円~
通常出荷日:4日目
キングジム
図面ファイルGS(黒) 1171・1172・1173
通常価格(税別):2,352円~
通常出荷日:4日目
日本緑十字社
マグネカラーテープ 長さ1m/厚み0.8mm【1~3個入り】
通常価格(税別):726円~
通常出荷日:1日目 ~
ジャパンインタ-ナショナル
とじ太くん製本カバー
ジャパンインタ-ナショナル
通常価格(税別):1,943円~
通常出荷日:3日目 ~
ミスミ
両面テープ(厚手)【5個入り】
ミスミ
通常価格(税別):1,670円~
通常出荷日:在庫品1日目
キングジム
ファイルG(A4タテ型・A3ヨコ型)
キングジム
通常価格(税別):822円~
通常出荷日:4日目

【特長】
・位置合わせがしやすい<はかどり機能>でまっすぐ・きれいに貼れます。
・無償ソフト<合わせ名人>対応で、カンタンにデザイン編集・印刷ができます。
・はがきサイズで少枚数印刷できます。
・発色の良いインクジェット専用用紙。
・しっかり貼れる強粘着タイプ。
【商品仕様】
・JANコード:4901480590837
・サイズ:ハガキ
・1片の大きさ:37・27
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エーワン
屋外でも使えるサインラベルシール A4 18面シルバー備品
0通常価格(税別):1,949円

アジア原紙
大判インクジェットプリンタ用紙普通紙 上質紙 2本入 サイズ:幅610mm×長45m
0通常価格(税別):5,662円

コクヨ
PPC用 ラベル B5 ノーカット KB-A150
0通常価格(税別):6,383円

キョクトウ・アソシエイツ
コピー用紙 プレミアムホワイト A4
5通常価格(税別):3,863円

CANON
インクジェットプリンター消耗品 キャノン:BCI-351XL インクタンク(純正)
4.4通常価格(税別):2,212円~

BROTHER
トナーカートリッジ 大容量 ブラック TN-493BK
0通常価格(税別):12,303円

桜井
ID200/ID170シリーズ用 インクリボン SSYMCKOK
0通常価格(税別):15,793円

マクセル(旧:日立マクセル)
酸化銀電池 SR44
0通常価格(税別):953円

コクヨ
超強力 マグネットフック タフピタ 白 最大5kgf フク-225W
4.5通常価格(税別):2,218円