ファクトリーサプライ用品技術窓口
エスコ
引出し式収納ケース(1/4/6個)【1~6個入り】
通常価格(税別):1,320円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
パーツケース ハンドル付き(ブルー・クリア)【6~12個入り】
通常価格(税別):5,668円~
通常出荷日:3日目
三甲
サンボックス #10~#19 容量:5.7~46.2L
通常価格(税別):2,190円~
通常出荷日:1日目 ~
三甲
サンボックス #04~#9T 容量:10L未満
通常価格(税別):756円~
通常出荷日:在庫品1日目
エスコ
高衝撃性プラスチックパーツトレー(重ね置型)【1~60個入り】
通常価格(税別):171円~
通常出荷日:1日目 ~
アステージ
スタイリングキャビネット【1~6個入り】
アステージ
通常価格(税別):3,333円~
通常出荷日:在庫品1日目
三甲
サンボックス #31~#38-3 容量:8.2~40.2L
通常価格(税別):4,214円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
折りたたみコンテナ(フタあり・なし)
通常価格(税別):1,610円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
バックル式クリアボックス【1~60個入り】
通常価格(税別):284円~
通常出荷日:3日目 ~
三甲
サンボックス #20~#28-6 容量:11.4~40.1L
通常価格(税別):3,015円~
通常出荷日:1日目 ~

【特長】
・卓上・壁掛けどちらでも使用可能な2WAYタイプです。
・右手・左手どちらでもつかみやすいハンドル設計です。
・キーホルダーを取り外しやすく、鍵が脱落しにくいフック形状です。
・別売りのキーハンガー(KH-KS8)を使うことで、鍵の収容数を増やすことができます。
・収納効率に優れたコンパクトサイズで、省スペースでの保管が可能です。
・キーハンガーの見出し部分は差し替え可能。管理しやすく、掛け間違いも防ぎます。
・すべてのキーボックスには出し入れできる取っ手が付いており、持ち運びに便利です。
・差し替え可能な見出しカード付き。
【商品仕様】
・JANコード:4901480226675
・外寸法(W・D・H):317・124・310
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ウィザ(旧:アークランドサカモト)
ワイヤーリール
4通常価格(税別):812円

ナカバヤシ
キーボックス NKB
0通常価格(税別):4,228円~

SK-11
プロテクトツールケース
5通常価格(税別):2,377円~

ペリカン
スモールケース 小型プロテクターツールケース
5通常価格(税別):8,400円~

LIFE NAVI
シューズラック
0通常価格(税別):1,966円~

トラスコ中山
プロテクターツールケース キャスター付
5通常価格(税別):17,466円~

トラスコ中山
樹脂製プロテクターツールケース
4.6通常価格(税別):3,432円~

アステージ
アルミツールケースシリーズ
4.5通常価格(税別):2,751円~

トラスコ中山
ユニット保管庫 DX型 (両開扉タイプ) 片面扉タイプ
0通常価格(税別):50,607円~