ファクトリーサプライ用品技術窓口
エスコ
引出し式収納ケース(1/4/6個)【1~6個入り】
通常価格(税別):1,320円~
通常出荷日:1日目
三甲
サンボックス #31~#38-3 容量:8.2~40.2L
通常価格(税別):4,214円~
通常出荷日:1日目 ~
三甲
サンボックス #10~#19 容量:5.7~46.2L
通常価格(税別):2,190円~
通常出荷日:1日目 ~
エスコ
パーツケース ハンディーBOXタイプ
通常価格(税別):2,181円~
通常出荷日:1日目
三甲
サンボックス #20~#28-6 容量:11.4~40.1L
通常価格(税別):3,015円~
通常出荷日:1日目 ~
三甲
サンボックス #04~#9T 容量:10L未満
通常価格(税別):756円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
折りたたみコンテナ(フタあり・なし)
通常価格(税別):1,610円~
通常出荷日:在庫品1日目
エスコ
205x145x60mm パーツケース(仕切板無/4枚/8枚)
通常価格(税別):460円~
通常出荷日:1日目
エスコ
300x200x62mm パーツケース
通常価格(税別):890円~
通常出荷日:1日目
三甲
サンボックス #40~#83 容量:28.4~112.0L
通常価格(税別):3,473円~
通常出荷日:1日目 ~

【特長】
・キャビネットや引き出しにスッキリ収まるサイズなので、オフィスでの使用に最適です。セキュリティに配慮した不透明タイプ。
・セキュリティに配慮した不透明タイプ
・鍵はスライドするだけでロックができ、持ち運んでも脱落しません。
・出し入れできる取っ手は、持ち運びに便利です。
・デスクの下段(A4)引き出しにもぴったり収まるサイズです。
【商品仕様】
・JANコード:4901480212920
・外寸法(W・D・H):310・64・262

大一鋼業
マーキー テン

アイリスオーヤマ
オフィスキャビネット

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エスコ
22×53mm ネームタグ EA956VL-1~9
0通常価格(税別):392円~

エスコ
119×29×51mm キーケース(マグネット付)
4通常価格(税別):1,030円

杉田エース
エースキーボックス KD
0通常価格(税別):8,072円~

サンケーキコム
サンケー カードリングNo.1Ф35mm (100個入)
0通常価格(税別):2,257円

エスコ
キーボックス(可変ダイヤル錠式・緊急開錠キー付)
0通常価格(税別):8,989円

ナカバヤシ
ダイヤル式キーボックス NKB
0通常価格(税別):8,510円~

タカチ電機工業
NK型防水キャリングケース(内装スポンジ付)
5通常価格(税別):7,561円~

アステージ
アルミツールケースシリーズ
4.5通常価格(税別):2,751円~

トラスコ中山
プロテクターツールケース キャスター付
5通常価格(税別):17,466円~