ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

コピー用紙 PPC用紙 共用紙 低白色再生紙 66G 500枚 A4 KB-SS39

通常単価(税別)
3,147
税込単価
3,462
通常出荷日:6日目

【特長】・古紙パルプ配合で、環境への負担を軽減します。・酸化による紙の劣化を防ぐ中性紙。保存性にも優れ...

詳細を確認

型番:

KB-SS39
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

KB-SS39の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
KB-SS39
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,147
( 3,462 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・古紙パルプ配合で、環境への負担を軽減します。
・酸化による紙の劣化を防ぐ中性紙。保存性にも優れています。
・1包単位でお申し込みできます。
・白色度68%程度(ISO)
【商品仕様】
・JANコード:4901480253077

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コピー用紙 PPC用紙 共用紙 低白色再生紙 66G 500枚 A4 KB-SS39の型番KB-SS39のページです。 型番KB-SS39に関する仕様情報を記載しております。
コピー用紙 PPC用紙 共用紙 低白色再生紙 66G 500枚 A4 KB-SS39のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
伝票の印刷に。
4
満足度:4.0
コピー用紙が真っ白である必要もないので、こちらを使うようになりました。インクの乗りも普通です。何も問題ありません。少しで...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コピー用紙 PPC用紙 共用紙 低白色再生紙 66G 500枚 A4 KB-SS39
コピー用紙 PPC用紙 共用紙 低白色再生紙 66G 500枚 A3 KB-SS38
コピー用紙 PPC用紙 共用紙 64G 500枚 A4 KB-KW39
コピー用紙 PPC用紙 共用紙 FSC認証 A4 500枚 64g
コピー用紙 PPC用紙 共用紙 64G 500枚 B4 KB-KW34
PPC用紙 共用紙 2穴 A4 500枚 KB-39H2N
メーカーコクヨコクヨコクヨコクヨコクヨコクヨ
通常価格3,1475,9953,1473,1474,6273,321
通常出荷日6日目6日目6日目2日目6日目6日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

OA用紙カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました