ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

コピー用紙 PPC用紙 共用紙 64G 500枚 A3 KB-KW38

コピー用紙 PPC用紙 共用紙 64G 500枚 A3 KB-KW38 KB-KW38
通常単価(税別)
5,995円
税込単価
6,595円
通常出荷日:6日目

【特長】・共用紙はPPC複写機のほか、インクジェットプリンタ、低速レーザープリンタ、熱転写プリンタ、普...

詳細を確認

型番:

KB-KW38
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

KB-KW38の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
KB-KW38
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,995円
( 6,595円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・共用紙はPPC複写機のほか、インクジェットプリンタ、低速レーザープリンタ、熱転写プリンタ、普通紙ファクシミリなど、いろいろな方式のモノクロプリンタに使用できます。
・中性紙なので酸化による紙の劣化を防ぎ、保存性に優れています。
【商品仕様】
・JANコード:4901480227801

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

コピー用紙 PPC用紙 共用紙 64G 500枚 A3 KB-KW38の型番KB-KW38のページです。 型番KB-KW38に関する仕様情報を記載しております。
コピー用紙 PPC用紙 共用紙 64G 500枚 A3 KB-KW38のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
コピー用紙
5
満足度:5.0
図面を印刷するのに、A4では小さすぎる場合にA3で印刷しています。 ちょっとお高いですが、きれいな白い紙です。安いものは...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コピー用紙 PPC用紙 共用紙 64G 500枚 A3 KB-KW38
コピー用紙 PPC用紙 共用紙 64G 500枚 A4 KB-KW39
コピー用紙 PPC用紙 共用紙 64G 500枚 B4 KB-KW34
コピー用紙 PPC用紙 共用紙 64G 500枚 B5 KB-KW35
コピー用紙 PPC用紙 共用紙 FSC認証 64G 500枚 A3
コピー用紙 PPC用紙 共用紙 FSC認証 A4 500枚 64g
メーカーコクヨコクヨコクヨコクヨコクヨコクヨ
通常価格5,995円3,147円4,627円2,596円5,995円3,147円
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目2日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

OA用紙カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました