ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

PPCカラー用紙 共用紙 FSC認証 B5 ピンク KB-C135NP【100個入り】

PPCカラー用紙 共用紙 FSC認証 B5 ピンク KB-C135NP KB-C135NP
通常単価(税別)
874円
税込単価
961円
通常出荷日:6日目

【特長】・FSC認証パルプを使用した、環境対応商品です。・書類の分類や表紙など、いろいろな用途にご利用...

詳細を確認

型番:

KB-C135NP
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (100個入り)

KB-C135NPの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
KB-C135NP
最小発注数量
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
874円
( 961円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・FSC認証パルプを使用した、環境対応商品です。
・書類の分類や表紙など、いろいろな用途にご利用いただけるカラー共用紙です。
・PPC複写機のほか、インクジェットプリンタ・熱転写プリンタなど、いろいろな方式のプリンタに対応しています。
【商品仕様】
・JANコード:4901480014845
・タテ・ヨコ:257・182

商品担当おすすめ

  • 厚紙用紙 A4 100枚 LBP-F31 画像

    コクヨ

    厚紙用紙 A4 100枚 LBP-F31

    【特長】カラーレーザー用紙では初めての厚紙タイプ。紙厚/180g/m2・0.21mm。100枚入。サイズ、A4。用紙厚さ180g/m2以上に対応する機種でお使いください。

  • OHPフィルム カラーレーザー カラーコピー A4 10枚 検知マーク付 VF-1411N 画像

    コクヨ

    OHPフィルム カラーレーザー カラーコピー A4 10枚 検知マーク付 VF-1411N

    【特長】カラーレーザープリンタ・モノクロレーザープリンタ・カラーPPC・モノクロPPCの4種類の印刷方式に対応しています。検知マーク付(VF-1410N・1411N)と検知マークなし(VF-1420N・1421N)の2タイプで、すべての機種に対応可能です。OHP用以外に、POPをはじめさまざまな用途の印刷用透明フィルムとして使用いただけます。

  • コピー用紙 PPC用紙 共用紙 FSC認証 A4 500枚 64g 画像

    コクヨ

    コピー用紙 PPC用紙 共用紙 FSC認証 A4 500枚 64g

    【特長】FSC認証パルプを使用した、環境対応商品です。中性紙なので酸化による紙の劣化を防ぎ、保存性に優れています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

PPCカラー用紙 共用紙 FSC認証 B5 ピンク KB-C135NPの型番KB-C135NPのページです。 型番KB-C135NPに関する仕様情報を記載しております。
PPCカラー用紙 共用紙 FSC認証 B5 ピンク KB-C135NPのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PPCカラー用紙 共用紙 FSC認証 B5 ピンク KB-C135NP
PPCカラー用紙 共用紙 FSC認証 B5 500枚 ピンク KB-C35NP
PPCカラー用紙 共用紙 FSC認証 B4 500枚 ピンク KB-C34NP
PPCカラー用紙 共用紙 FSC認証 B5 緑 KB-C135G
PPCカラー用紙 共用紙 FSC認証 B5 青 KB-C135NB
PPCカラー用紙 共用紙 FSC認証 B5 100枚 黄 KB-C135NY
メーカーコクヨコクヨコクヨコクヨコクヨコクヨ
通常価格874円2,728円4,954円874円874円874円
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

OA用紙カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました