ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

ファイル クリヤーホルダー K2 高透明 A4 10枚 K2フ-C750TX10【10個入り】

ファイル クリヤーホルダー K2 高透明 A4 10枚 K2フ-C750TX10 K2フ-C750TX10
通常単価(税別)
1,172
税込単価
1,289
通常出荷日:6日目

【特長】・透明度が高く中の書類がはっきり見えますので、提案書類などに最適。・お求めやすい10冊パックの...

詳細を確認

型番:

K2フ-C750TX10
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

K2フ-C750TX10の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
K2フ-C750TX10
最小発注数量
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,172
( 1,289 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・透明度が高く中の書類がはっきり見えますので、提案書類などに最適。
・お求めやすい10冊パックのクリヤーホルダー
【商品仕様】
・JANコード:4901480309798

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ファイル クリヤーホルダー K2 高透明 A4 10枚 K2フ-C750TX10の型番K2フ-C750TX10のページです。 型番K2フ-C750TX10に関する仕様情報を記載しております。
ファイル クリヤーホルダー K2 高透明 A4 10枚 K2フ-C750TX10のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ファイル クリヤーホルダー K2 高透明 A4 10枚 K2フ-C750TX10
クリアーホルダー A4 透明 フ-B750TX10
ファイル レールクリヤーホルダー K2 A4 10枚 青 K2フ-TP760BX10
ファイル レールクリヤーホルダー K2 A4 10枚 白 K2フ-TP760WX10
クリヤーホルダー 10枚入 PP A4 透明 フ-T750X10
チューブファイル K2 両開き A4縦 2穴
メーカーコクヨコクヨコクヨコクヨコクヨコクヨ
通常価格1,1721,9531,5331,5331,9531,221 -
通常出荷日6日目2日目6日目6日目6日目2日目〜

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ファイル本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました