ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

なめらかボールペン <K2> マッハボール ノック式 10本入 青 K2PR-NB207BX10【10個入り】

通常単価(税別)
1,365円
税込単価
1,502円
通常出荷日:6日目

【特長】・低摩擦インクで鮮やか発色、なめらかな書き心地・公文書用ドキュメントユースインク採用(黒、青)...

詳細を確認

型番:

K2PR-NB207BX10
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (10個入り)

K2PR-NB207BX10の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
K2PR-NB207BX10
最小発注数量
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,365円
( 1,502円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・低摩擦インクで鮮やか発色、なめらかな書き心地
・公文書用ドキュメントユースインク採用(黒、青)
・替芯(別売)タイプで経済的
【商品仕様】
・JANコード:4901480311029

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

なめらかボールペン &lt;K2&gt; マッハボール ノック式 10本入 青 K2PR-NB207BX10の型番K2PR-NB207BX10のページです。 型番K2PR-NB207BX10に関する仕様情報を記載しております。
なめらかボールペン <K2> マッハボール ノック式 10本入 青 K2PR-NB207BX10のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
なめらかボールペン <K2> マッハボール ノック式 10本入 青 K2PR-NB207BX10
なめらかボールペン <K2> マッハボール ノック式 10本入 黒 K2PR-NB207DX10
なめらかボールペン <K2> マッハボール ノック式 10本入 赤 K2PR-NB207RX10
0.7mm ボールペン替芯(10本)
油性ボールペンリフィル BKL10 青
ボールペン・ノック式
メーカーコクヨコクヨコクヨエスコぺんてるエスコ
通常価格1,365円1,365円1,365円831円383円499円
通常出荷日6日目2日目6日目3日目4日目3日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボールペンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト