ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

シュレッダー用 ゴミ袋 MSパック L 200枚 J-MSパツクL【200個入り】

通常単価(税別)
21,716円
税込単価
23,888円
通常出荷日:6日目

【特長】・シュレッダー用に開発したゴミ処理用ポリ袋です。ポリエチレンですから油や水に強く、ゴミ箱にセッ...

詳細を確認

型番:

J-MSパツクL
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (200個入り)

J-MSパツクLの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
J-MSパツクL
最小発注数量
1パック

200個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,716円
( 23,888円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・シュレッダー用に開発したゴミ処理用ポリ袋です。ポリエチレンですから油や水に強く、ゴミ箱にセットして、いっぱいになったら袋ごと捨ててください。
・燃やしても有害ガスは発生しません。
【商品仕様】
・JANコード:4901480599991
・サイズ(タテ・ヨコ・厚み):1000・1000・0.04

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

シュレッダー用 ゴミ袋 MSパック L 200枚 J-MSパツクLの型番J-MSパツクLのページです。 型番J-MSパツクLに関する仕様情報を記載しております。
シュレッダー用 ゴミ袋 MSパック L 200枚 J-MSパツクLのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シュレッダー用 ゴミ袋 MSパック L 200枚 J-MSパツクL
シュレッダー用 ゴミ袋 L 静電気抑制 KPS-PFS100
シュレッダー専用ゴミ袋シリーズ
PPクリアー袋 200枚入
Nシリーズ 45L用ゴミ袋
Nシリーズ 70L用ゴミ袋
メーカーコクヨコクヨアスカグリーンクロスアズワン日本サニパック
通常価格21,716円11,434円1,180円 -19,502円676円633円 -
通常出荷日6日目2日目7日目11日目4日目1日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴミ袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました