ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

スタンプ ナンバリングマシン 5桁 IS-M71

通常単価(税別)
16,181
税込単価
17,799
通常出荷日:6日目

【特長】・補充用インキは、チェックライター用インキ(IS-M101N)をご使用下さい。【商品仕様】・J...

詳細を確認

型番:

IS-M71
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

IS-M71の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
IS-M71
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,181
( 17,799 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・補充用インキは、チェックライター用インキ(IS-M101N)をご使用下さい。
【商品仕様】
・JANコード:4901480471297

カタログ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スタンプ ナンバリングマシン 5桁 IS-M71の型番IS-M71のページです。 型番IS-M71に関する仕様情報を記載しております。
スタンプ ナンバリングマシン 5桁 IS-M71のレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
ナンバリング
3
満足度:3.0
職場でのナンバリングに使用しました。 使用感はガチャンと押す感じですね。 連番での打鍵も可能なのでとても便利です。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スタンプ ナンバリングマシン 5桁 IS-M71
スタンプ ナンバリングマシン 6桁 IS-M72
ナンバリングマシン 7桁 IS-M73
補充インク ナンバーリングマシン用 30ml IS-M101
ナンバリング専用インクパッド N-IP30
ナンバリング専用インクパッド N-IP10
メーカーコクヨコクヨコクヨコクヨマックス(文具)マックス(文具)
通常価格16,18118,32322,3511,047514514
通常出荷日6日目6日目6日目6日目4日目4日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チェックライター・ワードライターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました