ファクトリーサプライ用品技術窓口
日本緑十字社
マグネカラーテープ 長さ1m/厚み0.8mm【1~3個入り】
通常価格(税別):661円~
通常出荷日:1日目 ~
マグエックス
メッシュケース
マグエックス
通常価格(税別):560円~
通常出荷日:4日目
エスコ
ゴムマグネット(強粘着付)
エスコ
通常価格(税別):850円~
通常出荷日:1日目
キングジム
リングファイルBF(ベーシックファイル)
キングジム
通常価格(税別):569円~
通常出荷日:2日目 ~
サンケーキコム
マグネットシート(つや消し)
サンケーキコム
通常価格(税別):789円~
通常出荷日:2日目
キングジム
ファイルG(A4タテ型・A3ヨコ型)
キングジム
通常価格(税別):822円~
通常出荷日:4日目
エスコ
ロータリーカッター(回転刃スライド方式)
通常価格(税別):7,593円~
通常出荷日:3日目
エスコ
おねじ付き強力マグネット EA781EW 磁気防止プレート付属
通常価格(税別):395円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
安全クッション L字型90cm油面接着仕様【5個入り】
通常価格(税別):4,635円~
通常出荷日:在庫品1日目
日本緑十字社
丸型カラーマグネット(プラスチックカバー付)【10個入り】
通常価格(税別):700円~
通常出荷日:1日目 ~

【特長】
・特殊合成ゴムを使用していますので、ソフトなタッチで濃度の高いシャープな印字ができます。
・適度なインキ含浸性があり、インキのつきが良いため、数回続けて捺印できます。
・数字と英字の組み合わせや、サイズ違いの組み合わせで、番号や金額、サイズ表示、コード番号など、いろいろな用途に使用できます。
【商品仕様】
・JANコード:4901480470207
・サイズ(W X D X H):53×69×72


マックス(文具)
瞬乾スタンプ台 中形(2号)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シヤチハタ
強着スタンプ台 タート(金属用) 中形 黒
5通常価格(税別):2,658円

シヤチハタ
印マット 特小
4通常価格(税別):753円

シヤチハタ
ネーム6 既製 井上
0通常価格(税別):1,119円

サンビー
エンドレススタンプ 数字セット
0通常価格(税別):1,511円~

ソニック
超強力マグネットフック 3kg 白
4.5通常価格(税別):504円

ベロス
マグタッチ ウルトラミニミニハンガー
4.1通常価格(税別):482円

マグエックス
マグネット粘着付シート 強力タイプ
4.8通常価格(税別):846円

キングジム
ファイルSDDE(スーパードッチ脱着イージー)
4.8通常価格(税別):699円~

レイメイ藤井
スウィングカット チタンコート
4.5通常価格(税別):1,040円