ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

パソコンロックキット セキュリティスロット対応 一体型ダイヤル式 EAS-L91

パソコンロックキット セキュリティスロット対応 一体型ダイヤル式 EAS-L91 EAS-L91
通常単価(税別)
7,383
税込単価
8,121
通常出荷日:6日目

【特長】・一体型ダイヤル式/ダイヤル錠一体型なので鍵なしで管理できます。ダイヤルは10000通りから自...

詳細を確認

型番:

EAS-L91
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EAS-L91の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
EAS-L91
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,383
( 8,121 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・一体型ダイヤル式/ダイヤル錠一体型なので鍵なしで管理できます。ダイヤルは10000通りから自由に暗証番号が設定できる4桁タイプです。
・セキュリティスロット対応/PC機器にあらかじめ設けられているセキュリティスロットを使ってロックができます。
【商品仕様】
・JANコード:4901480225173
・サイズ/φ5mm×2.0m

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

パソコンロックキット セキュリティスロット対応 一体型ダイヤル式 EAS-L91の型番EAS-L91のページです。 型番EAS-L91に関する仕様情報を記載しております。
パソコンロックキット セキュリティスロット対応 一体型ダイヤル式 EAS-L91のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パソコンロックキット セキュリティスロット対応 一体型ダイヤル式 EAS-L91
パソコンロックキット ワイヤー1.7m EAS-L41
AC125V/15A L型三口タップ
抜け止め型 タップ(雷サージ対応)
[抜け止め型] マグネット付タップ(雷サージ対応)
3M セキュリティ/プライバシーフィルター スタンダードタイプ23.6型ワイド
メーカーコクヨコクヨエスコエスコエスコスリーエムジャパン
通常価格7,3837,7917824,121 -3,931 -15,303
通常出荷日6日目6日目3日目2日目〜1日目1日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

OAサプライカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました