ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

パソコンロックキット EAS-L6N

通常単価(税別)
3,460円
税込単価
3,806円
通常出荷日:6日目

【特長】・ラックに巻きつけたワイヤー先端の輪とノートパソコンを、南京錠を使ってロック。【商品仕様】・J...

詳細を確認

型番:

EAS-L6N
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EAS-L6Nの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
EAS-L6N
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,460円
( 3,806円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ラックに巻きつけたワイヤー先端の輪とノートパソコンを、南京錠を使ってロック。
【商品仕様】
・JANコード:4901480593906
・キット内容/マイクロロック×1、ワイヤー(φ1.6mm×1.0m)×1、ダイヤルロック×1
・材質/ダイヤルロック:真ちゅう、マイクロロック:スチール、ワイヤー:ステンレススチール、ワイヤーコーティング:PU

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

パソコンロックキット EAS-L6Nの型番EAS-L6Nのページです。 型番EAS-L6Nに関する仕様情報を記載しております。
パソコンロックキット EAS-L6Nのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パソコンロックキット EAS-L6N
パソコンロックキット ワイヤー1.7m EAS-L41
パソコンロックキット セキュリティスロット対応 一体型ダイヤル式 EAS-L91
AC125V/15A タップ(6口)
AC125V/15A L型三口タップ
AC125V/15A タップ(6口/タイマー付)
メーカーコクヨコクヨコクヨエスコエスコエスコ
通常価格3,460円7,791円7,383円2,315円 -782円33,149円
通常出荷日6日目6日目6日目3日目3日目1日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

OAサプライカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました