ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

パソコンロックキット EAS-L5N

通常単価(税別)
5,090円
税込単価
5,599円
通常出荷日:6日目

【特長】・ラックに巻きつけたワイヤー先端の輪とノートパソコンを、南京錠を使ってロック。【商品仕様】・J...

詳細を確認

型番:

EAS-L5N
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EAS-L5Nの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
EAS-L5N
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,090円
( 5,599円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ラックに巻きつけたワイヤー先端の輪とノートパソコンを、南京錠を使ってロック。
【商品仕様】
・JANコード:4901480593890
・キット内容/マイクロロック×1、ワイヤー(φ3.5mm×1.5m)×1、錠×1、鍵×2本
・材質/南京錠・鍵:真ちゅう、マイクロロック:スチール、ワイヤー:ステンレススチール、ワイヤーコーティング:PU

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

パソコンロックキット EAS-L5Nの型番EAS-L5Nのページです。 型番EAS-L5Nに関する仕様情報を記載しております。
パソコンロックキット EAS-L5Nのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パソコンロックキット EAS-L5N
パソコンロックキット ワイヤー1.7m EAS-L41
パソコンロックキット セキュリティスロット対応 一体型ダイヤル式 EAS-L91
2芯延長コード 5m 40D5-01
AC125V/15A L型三口タップ
AC125V/15A×5m タップ(4口・マグネット付)
メーカーコクヨコクヨコクヨ東京硝子器械エスコエスコ
通常価格5,090円7,791円7,383円9,265円782円3,699円
通常出荷日6日目6日目6日目7日目3日目3日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

OAサプライカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました