ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

パソコンロックキット EAS-L4N

通常単価(税別)
7,619円
税込単価
8,381円
通常出荷日:6日目

【特長】・ラックに巻きつけたワイヤー先端の輪とノートパソコンを、南京錠を使ってロック。【商品仕様】・J...

詳細を確認

型番:

EAS-L4N
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EAS-L4Nの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
EAS-L4N
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,619円
( 8,381円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ラックに巻きつけたワイヤー先端の輪とノートパソコンを、南京錠を使ってロック。
【商品仕様】
・JANコード:4901480593883
・キット内容/本体(φ4.2mm×2.0m)×1、鍵×2本、スペーサー×1
・材質/鍵:真ちゅう、本体:亜鉛合金、ワイヤー:ステンレススチール、ワイヤーコーティング・スペーサー:PU

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

パソコンロックキット EAS-L4Nの型番EAS-L4Nのページです。 型番EAS-L4Nに関する仕様情報を記載しております。
パソコンロックキット EAS-L4Nのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パソコンロックキット EAS-L4N
パソコンロックキット ワイヤー1.7m EAS-L41
パソコンロックキット セキュリティスロット対応 一体型ダイヤル式 EAS-L91
ノートパソコン用4軸式アーム改
ノートパソコン用4軸式アーム(ポール取り付け用部品)
AC125V/15A L型三口タップ
メーカーコクヨコクヨコクヨアズワンアズワンエスコ
通常価格7,619円7,791円7,383円14,095円11,170円782円
通常出荷日6日目6日目6日目14日目14日目3日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

OAサプライカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました