ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

パソコンロックキット ワイヤー1m EAS-L42

通常単価(税別)
7,281円
税込単価
8,009円
通常出荷日:6日目

【特長】・パソコンを机や棚に固定して、盗難の抑止に役立ちます。【商品仕様】・JANコード:490148...

詳細を確認

型番:

EAS-L42
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EAS-L42の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
EAS-L42
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,281円
( 8,009円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・パソコンを机や棚に固定して、盗難の抑止に役立ちます。
【商品仕様】
・JANコード:4901480208053
・キット内容:本体(φ5mm×1.0m)×1、鍵×2本
・材質/鍵:真ちゅう、本体:亜鉛合金、ワイヤー:ステンレススチール、ワイヤーコーティング:PU
・スペーサー付き

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

パソコンロックキット ワイヤー1m EAS-L42の型番EAS-L42のページです。 型番EAS-L42に関する仕様情報を記載しております。
パソコンロックキット ワイヤー1m EAS-L42のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パソコンロックキット ワイヤー1m EAS-L42
パソコンロックキット ワイヤー1.7m EAS-L41
パソコンロックキット セキュリティスロット対応 一体型ダイヤル式 EAS-L91
1次元CCDバーコードスキャナ C-42-WHT-USB
2芯延長コード 10m/15m20m
AC125V/15A×1.8m コンセント/ネジ止(ブレーカー付)
メーカーコクヨコクヨコクヨオプトエレクトロニクス東京硝子器械エスコ
通常価格7,281円7,791円7,383円18,744円10,494円 -2,411円
通常出荷日6日目6日目6日目4日目7日目3日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

OAサプライカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました