ファクトリーサプライ用品技術窓口
LIHIT LAB
机上台 ロータイプ
LIHIT LAB
通常価格(税別):2,659円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
ミスミ LEDペンライト 140lm
通常価格(税別):1,620円~
通常出荷日:在庫品1日目
ホーザン
ESDパーツトレー F-21・F-23【3個入り】
通常価格(税別):2,813円~
通常出荷日:2日目
アイリスオーヤマ
ダンボール
アイリスオーヤマ
通常価格(税別):130円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
ミスミ 充電式LEDヘッドライト 大光量900lm【1~10個入り】
通常価格(税別):6,480円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ)
通常価格(税別):1,032円~
通常出荷日:在庫品1日目
トラスコ中山
バッグシーラー 最大テープ幅9~12mm
トラスコ中山
通常価格(税別):3,034円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
【エコノミーシリーズ】帯電防止マット
通常価格(税別):23,303円~
通常出荷日:在庫品1日目
TONE
ツールキャビネットセット TCA311
TONE
通常価格(税別):144,200円~
通常出荷日:5日目
サンワサプライ
スチール製パソコンラック
サンワサプライ
通常価格(税別):37,486円~
通常出荷日:4日目


【特長】
・デスク上の書類とノートパソコンを効率よく収納できます。
・可動式仕切板付きなので、書籍や小物をすっきり整理できます。
・棚板の高さは使用状況に応じて25mmピッチで高さ調節が可能です。また、棚板は誤って抜けることを防ぐストッパーが付いた安全設計です。
・支柱の後ろにはコードクリップ、背板の後ろには配線の余長コードを収納できるスペースがあるので、OA機器などの配線を美しくまとめることができます。
・設置する面の段差に合わせて調節可能なアジャスター付きです。
【商品仕様】
・JANコード:4901480017136
・外寸法(W・D・H):636・330・640


東洋リントフリー
ポシェット

武蔵エンジニアリング
アダプターチューブシリンジ用(ストッパー付)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サンワサプライ
液晶モニタスタンド(上下2面)
0通常価格(税別):25,436円

サンワサプライ
機器収納ボックス
0通常価格(税別):71,303円~

サンワサプライ
パーソナルガス昇降デスク ERD-GAP1LMN
0通常価格(税別):21,828円

キングジム
テプラPROテープカートリッジ カラータイプ
4.8通常価格(税別):1,224円~

マックス(文具)
チューブマーカー"レタツイン"用 ドラム式丸チューブ
0通常価格(税別):5,201円~

トラスコ中山
オフィスチェア 肘付・肘なし 背もたれスイング機構
5通常価格(税別):16,033円~

キングジム
ラベルプリンタ テプラPRO(パソコン接続専用) SR5500P・SR5900P
5通常価格(税別):24,175円

アイリスオーヤマ
ラミネートフィルム スタンダードタイプ
0通常価格(税別):2,079円~

トラスコ中山
ワークチェア WC-20
5通常価格(税別):11,246円~