ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

セクションパッド A1タイプ 50枚 レ-C1W

セクションパッド A1タイプ 50枚 レ-C1W レ-C1W
通常単価(税別)
5,260円
税込単価
5,786円
通常出荷日:6日目

【特長】・いろいろな使い方でアイデア創出をサポート。ホワイトボードがない場所での研修・商談・説明・ミー...

詳細を確認

型番:

レ-C1W
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

レ-C1Wの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
レ-C1W
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,260円
( 5,786円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・いろいろな使い方でアイデア創出をサポート。ホワイトボードがない場所での研修・商談・説明・ミーティング・ブレストなどに便利!吊り下げても、立てかけても、置いても使えます。
・薄いブルーの50mm方眼印刷。図や文字を描く際のガイドになります。
・スマートフォン専用アプリCamiAppに対応。紙面の四隅にある「スキャンマーク」の斜線部分を黒くぬりつぶしCamiAppで撮影すると、自動で傾きやゆがみを補正できて、きれいにデータ化!即座に共有可能!仕事の効率化が図れます。
【商品仕様】
・JANコード:4901480023106

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

セクションパッド A1タイプ 50枚 レ-C1Wの型番レ-C1Wのページです。 型番レ-C1Wに関する仕様情報を記載しております。
セクションパッド A1タイプ 50枚 レ-C1Wのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セクションパッド A1タイプ 50枚 レ-C1W
タテヨコケースA1
ダブルスライドホルダ- A1
方眼紙 A1 50枚 ホ-16N
方眼紙 B1 50枚 ホ-11N
トレーシングペーパー 厚口 無地 A1 100枚 セ-T76N
メーカーコクヨ共栄プラスチックミワックスコクヨコクヨコクヨ
通常価格5,260円2,650円2,242円5,974円8,709円13,648円
通常出荷日6日目9日目9日目6日目6日目6日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工作用紙カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました