ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

クリヤーブック ウェーブカット 替紙式 A4縦 ラ-T730Y

クリヤーブック ウェーブカット 替紙式 A4縦 ラ-T730Y ラ-T730Y
通常単価(税別)
4,036
税込単価
4,440
通常出荷日:6日目

【特長】・環境に配慮したリベット付きでとじ具を外すことができ、廃棄時に分別可能です。・中身を落としても...

詳細を確認

型番:

ラ-T730Y
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ラ-T730Yの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
ラ-T730Y
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,036
( 4,440 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・環境に配慮したリベット付きでとじ具を外すことができ、廃棄時に分別可能です。
・中身を落としても開かないロック付きリングとじ具(スーパーロック)を採用。
・厚いポケットを使用していますので、耐久性に優れています。
・ポケット中紙は、表紙に合わせた色展開です。
・リング内径/23mm。
・穴数/30穴。
・表紙・ポケットに再生PPを使用しています。
【商品仕様】
・JANコード:4901480531076

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

クリヤーブック ウェーブカット 替紙式 A4縦 ラ-T730Yの型番ラ-T730Yのページです。 型番ラ-T730Yに関する仕様情報を記載しております。
クリヤーブック ウェーブカット 替紙式 A4縦 ラ-T730Yのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クリヤーブック ウェーブカット 替紙式 A4縦 ラ-T730Y
クリヤーブック ウェーブカット 替紙式 A4縦 ラ-T730R
クリヤーブック ウェーブカット 替紙式 A4 ラ-T730DM
クリヤーブック 替紙式 A4縦 30穴 黄 ラ-730Y
クリヤブック ウェーブカット 替紙式 A4縦 25枚 青 ラ-T730B
クリヤーブック ウェーブカット 替紙式 A4縦 ラ-T720R
メーカーコクヨコクヨコクヨコクヨコクヨコクヨ
通常価格4,0364,0364,0364,1384,0363,454
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ファイル本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました