ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

クリヤーブック 替紙 B4 36穴 10mm方眼 10枚 ラ-884【10個入り】

クリヤーブック 替紙 B4 36穴 10mm方眼 10枚 ラ-884 ラ-884
通常単価(税別)
1,486
税込単価
1,635
通常出荷日:6日目

【特長】・エンボス仕上げで光が反射せず、書類が見やすいR-PPポケットです。【商品仕様】・JANコード...

詳細を確認

型番:

ラ-884
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

ラ-884の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
ラ-884
最小発注数量
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,486
( 1,635 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・エンボス仕上げで光が反射せず、書類が見やすいR-PPポケットです。
【商品仕様】
・JANコード:4901480044668

商品担当おすすめ

  • チューブファイル K2 両開き A4縦  2穴 画像

    コクヨ

    チューブファイル K2 両開き A4縦 2穴

    【特長】とじ具は取り外して分別廃棄可能です。左右どちらからでも書類の抜き差しができる両開き式なので、一方から新しい情報をファイルし、反対側から古い情報を順に破棄できます。表紙/PPフィルム貼り。芯材/古紙パルプ配合。2穴。カラー仕切りカード(5山・1組)付き。背見出し紙付き

  • インデックス ファイル 仕切カード PP 12山 1組 A4 画像

    コクヨ

    インデックス ファイル 仕切カード PP 12山 1組 A4

    【特長】耐久性に優れた透明PP素材を使用。穴破れなどもなく、長期の使用に最適です。見出し部分とタイトル欄に、鉛筆でも記入できるよう特殊加工を施しました。見出しに再生PPを使用しています。

  • クリヤーブック替紙 30穴 A4 10枚入 グレー ラ-380M 画像

    コクヨ

    クリヤーブック替紙 30穴 A4 10枚入 グレー ラ-380M

    【特長】適用品番ラ-380Nはラ-220、230、320、460。ポケット/R-PPを使用。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

クリヤーブック 替紙 B4 36穴 10mm方眼 10枚 ラ-884の型番ラ-884のページです。 型番ラ-884に関する仕様情報を記載しております。
クリヤーブック 替紙 B4 36穴 10mm方眼 10枚 ラ-884のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クリヤーブック 替紙 B4 36穴 10mm方眼 10枚 ラ-884
クリヤーブック 替紙 B4 2・36穴 10枚 青 ラ-884B
クリヤーブック 替紙 B4 2・36穴 10枚 グレー ラ-884D
クリヤーブック ウェーブカット 替紙 B4 青 10枚 ラ-T884B
クリヤーブック ウェーブカット 替紙 B4 灰 10枚 ラ-T884M
クリヤーブック 替紙 A4 2穴 青 10枚 ラ-690B
メーカーコクヨコクヨコクヨコクヨコクヨコクヨ
通常価格1,4861,4861,4861,4861,4861,088
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ファイル本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました