ファクトリーサプライ用品技術窓口
日本緑十字社
マグネカラーテープ 長さ1m/厚み0.8mm【1~3個入り】
通常価格(税別):726円~
通常出荷日:1日目 ~
日本緑十字社
マグネカラーシート
日本緑十字社
通常価格(税別):853円~
通常出荷日:1日目 ~
エスコ
引出し式収納ケース(1/4/6個)【1~6個入り】
通常価格(税別):1,320円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
折りたたみコンテナ(フタあり・なし)
通常価格(税別):1,610円~
通常出荷日:在庫品1日目
水本機械製作所
ステンレス プレートフック
水本機械製作所
通常価格(税別):1,977円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
スチール製カゴ台車 (樹脂製底板)【1~5個入り】
通常価格(税別):26,193円~
通常出荷日:14日目 ~
日本緑十字社
棒マグネット 幅(mm) 8・19・25
日本緑十字社
通常価格(税別):769円~
通常出荷日:1日目
三甲
サンボックス #10~#19 容量:5.7~46.2L
通常価格(税別):2,190円~
通常出荷日:1日目 ~
エスコ
ゴムマグネット(強粘着付)
エスコ
通常価格(税別):850円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
スチール製カゴ台車【1~5個入り】
通常価格(税別):26,934円~
通常出荷日:14日目 ~


コクヨ
プラファスナー 簡易タイプ 50本 FA-110
【特長】つづりひも感覚で簡単に書類を約100枚までとじることができる簡易タイプファスナーです。手を傷めないプラスチック製ですから、書類のとじ穴も傷めにくくなりました。

コクヨ
レールクリヤーホルダー A4 5冊 フ-WTP760WX5
【特長】約40枚の書類をとじることができます。また表紙はR-PETを使用し、環境に配慮しています。透明度の高いPET樹脂を採用しているため、中の書類が引き立ちます。レールの挿入が簡単にできるよう、シリコン印刷が施された表紙を使用。またレール挿入が確実にできるガイド付き表紙は、レールの抜け止めにもなります。

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サンケーキコム
二重リング NR-13・NR-17・NR-22
4通常価格(税別):2,096円

トラスコ中山
カードリング(樹脂製)
0通常価格(税別):687円~

キングジム
クリア-ファイル パタント 40ポケット 透明 青
0通常価格(税別):1,076円

エーワン
カラーラベル 20mm丸 橙
5通常価格(税別):611円

キングジム
キングファイルSDDE A3E 青(A3判ヨコ型)
5通常価格(税別):2,028円

エスコ
270×350×46mm ファイルケース
5通常価格(税別):998円

クラウン
ソフトカードケース 軟質塩ビ製 A7
5通常価格(税別):403円

クラウン
ソフトカードケース 軟質塩ビ製 B8
5通常価格(税別):397円

キングジム
ファイルSDDE(スーパードッチ脱着イージー)
4.8通常価格(税別):699円~